ファクトリーサプライ用品技術窓口

仁礼 太物結束用しめしめ80スペアベルト黒 HB80BT-50B
  • 仁礼 太物結束用しめしめ80スペアベルト黒

仁礼 太物結束用しめしめ80スペアベルト黒

通常単価(税別)
5,639
税込単価
6,203
通常出荷日:2日目

【特長】・しめしめ80用スペアベルト(黒)です。【用途】・しめしめ80用スペアベルト(黒)【商品仕様】...

詳細を確認

ご注意

  • ベルト幅8mm用
  • ベルト幅8mm用

型番:

HB80BT-50B
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HB80BT-50Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
結束機用オプション
JANコード
4953563913040
質量(g)
765.000
トラスココード
815-7691
材質1
66ナイロン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
HB80BT-50B
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,639
( 6,203 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・しめしめ80用スペアベルト(黒)です。
【用途】
・しめしめ80用スペアベルト(黒)
【商品仕様】
・50m巻きベルト色(黒)
・キャリーケース入り
・耐候性仕様
・JANコード:4953563913040
・トラスココード:815-7691
・質量:765g
【材質/仕上】
・66ナイロン

ご注意

  • ベルト幅8mm用
  • ベルト幅8mm用

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

仁礼 太物結束用しめしめ80スペアベルト黒の型番HB80BT-50Bのページです。 型番HB80BT-50Bに関する仕様情報を記載しております。
仁礼 太物結束用しめしめ80スペアベルト黒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
仁礼 太物結束用しめしめ80スペアベルト黒
仁礼 太物結束用しめしめ80スペアクリップ黒
仁礼 太物結束用しめしめ80スペアベルト白
仁礼 太物結束用しめしめ80スペアクリップ白
しめしめ80(手締用結束バンド)
仁礼 しめしめ45業務用スペアベルト黒
メーカー仁礼工業仁礼工業仁礼工業仁礼工業仁礼工業仁礼工業
通常価格5,6393,2035,6393,2038,7072,604
通常出荷日2日目4日目1日目1日目4日目2日目
商品タイプ結束機用オプション結束機用オプション結束機用オプション結束機用オプションその他結束機用オプション
JANコード495356391304049535639130644953563913033495356391305749535639130194953563911138
質量(g)765.000415.000765.000415.0001180620.000
トラスココード815-7691815-7693815-7692815-7694815-7696815-7658
材質166ナイロン66ナイロン66ナイロン66ナイロン66ナイロン66ナイロン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

小型結束機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト