ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
トラスコ中山 TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ) |
|
三甲 ボックス型コンテナ サンボックス |
|
三甲 ボックス型コンテナ サンボックス(ボックス型/バケット型) |

【特長】・強度と安定性に優れ、重量工業部品の保管・輸送に最適です。・金具操作による積み重ねネスティング...
詳細を確認【特長】
・強度と安定性に優れ、重量工業部品の保管・輸送に最適です。
・金具操作による積み重ねネスティング・スタッキングが容易にできます。
・ネスティング式により収納・保管効率がアップします。
【用途】
・工業製品の大量輸送に最適です。
【商品仕様】
・容量(L):57
・色:グレー
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:540×445×325
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:470×374×300
・適用カード差し(別売):プレート90×70
・出荷単位(個):5
・スタッキング用ハンドル金具付
・JANコード:4938233118291
・トラスココード:836-2422
・質量:2.84kg
【材質/仕上】
・本体:ポリプロピレン(PP)
・金属部:鉄
【セット内容/付属品】
・持手金具

岐阜プラスチック工業
リス HB型コンテナーHB-25 グレー

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス ワイヤーバー スチールラック補強パーツ ポール径19mm
4.5通常価格(税別):329円~

ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
4.3通常価格(税別):10,325円~

ミスミ
軽中量ラック 500㎏タイプ
4.7通常価格(税別):16,229円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールシェルフ 耐荷重150㎏ポール径19mm
3.5通常価格(税別):1,430円~

ミスミ
中量ボトムフリーラック 300kgタイプ
0通常価格(税別):27,904円~

アイリスオーヤマ
オフィスチェスト 中6段・浅7段
5通常価格(税別):6,656円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス 大型スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm
5通常価格(税別):20,828円~