17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

リス HB型コンテナーHB-25 グレー

通常単価(税別)
4,4643,812
税込単価
4,9104,193
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・強度と安定性に優れ、重量工業部品の保管・輸送に最適です。・金具操作による積み重ねネスティング...

詳細を確認

    ご注意

    • 積み重ねるときは、ハンドルを内側に倒して、積み重ねてください。

    型番:

    HB-25-GY
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    HB-25-GYの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    HB-25-GY
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,4643,812
    ( 4,193 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・強度と安定性に優れ、重量工業部品の保管・輸送に最適です。
    ・金具操作による積み重ねネスティング・スタッキングが容易にできます。
    ・ネスティング式により収納・保管効率がアップします。
    【用途】
    ・工業製品の大量輸送に最適です。
    【商品仕様】
    ・容量(L):19
    ・色:グレー
    ・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:457×346×202
    ・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:370×267×172
    ・適用カード差し(別売):プレート90×70
    ・出荷単位(個):5
    ・スタッキング用ハンドル金具付
    ・JANコード:4938233117928
    ・トラスココード:836-2420
    ・質量:1.83kg
    【材質/仕上】
    ・本体:ポリプロピレン(PP)
    ・金属部:鉄
    【セット内容/付属品】
    ・持手金具

    ご注意

    • 積み重ねるときは、ハンドルを内側に倒して、積み重ねてください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    リス HB型コンテナーHB-25 グレーの型番HB-25-GYのページです。 型番HB-25-GYに関する仕様情報を記載しております。
    リス HB型コンテナーHB-25 グレーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    リス HB型コンテナーHB-25 グレー
    リス HB型コンテナーHB-59 グレー
    リス HB型コンテナーHB-71 グレー
    B型コンテナラック
    OS ハンガーボックス移動型
    パーツトレー(重ね型/クリア) EA661EAシリーズ
    メーカー岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業DICプラスチック大阪製罐エスコ
    通常価格4,4646,7046,8002,688 -108,321 -9,879 -
    通常出荷日1日目1日目1日目4日目8日目2日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    コンテナラックカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト