17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アネックス スリムボールポイントレンチ 対辺10mm HB2-10

アネックス スリムボールポイントレンチ 対辺10mm

通常単価(税別)
1,545
税込単価
1,700
通常出荷日:2日目

【特長】・狭いところで威力を発揮 首下ショートタイプ・ネジにフィットし、なめらかに回せる(高精度ボール...

詳細を確認
  • トラスココード
    803-6932
  • JANコード
    4962485440299
  • 質量(g)
    180.000
  • 材質1
    クロム・モリブデン・バナジウム鋼●ポリエチレン(PE)

型番:

HB2-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HB2-10の仕様・寸法情報

トラスココード
803-6932
JANコード
4962485440299
質量(g)
180.000
材質1
クロム・モリブデン・バナジウム鋼●ポリエチレン(PE)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
HB2-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,545
( 1,700 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭いところで威力を発揮 首下ショートタイプ
・ネジにフィットし、なめらかに回せる(高精度ボールポイント加工)
・傾けて回せるボールポイントレンチ(傾き角度MAX約30°)
・ネジ落下を防止 ネジキャッチ付
・強度・ネバリ強さ・硬さが抜群の強靭レンチ
【用途】
・六角穴付きボルト回しに
【商品仕様】
・六角サイズ(mm):対辺10
・首下長部×短部(mm):225×14
・アネックス スリムボールポイントレンチ 対辺10mm
・JANコード:4962485440299
・トラスココード:803-6932
・質量:180g
【材質/仕上】
・クロム・モリブデン・バナジウム鋼
・ポリエチレン(PE)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アネックス スリムボールポイントレンチ 対辺10mmの型番HB2-10のページです。 型番HB2-10に関する仕様情報を記載しております。
アネックス スリムボールポイントレンチ 対辺10mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アネックス スリムボールポイントレンチ 対辺10mm
アネックス スリムボールポイントレンチ 対辺5mm
アネックス スリムボールポイントレンチ 対辺2mm
アネックス スリムボールポイントレンチ 対辺6mm
アネックス スリムボールポイントレンチ 対辺1.5mm
アネックス スリムボールポイントレンチ 対辺4mm
メーカーANEXANEXANEXANEXANEXANEX
通常価格1,5459397801,099780875
通常出荷日2日目6日目6日目6日目6日目6日目
トラスココード803-6932803-6937803-6933803-6938803-6931803-6936
JANコード496248544029949624854402684962485440220496248544027549624854402134962485440251
質量(g)180.00043.00011.00060.00013.00030.000
材質1クロム・モリブデン・バナジウム鋼●ポリエチレン(PE)クロム・モリブデン・バナジウム鋼クロム・モリブデン・バナジウム鋼●エラストマー樹脂クロム・モリブデン・バナジウム鋼クロム・モリブデン・バナジウム鋼●エラストマー樹脂クロム・モリブデン・バナジウム鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました