ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ハンガーボックス (樹脂製)

通常単価(税別)
9,741
税込単価
10,715
通常出荷日:8日目

【特長】・前面開閉部の特殊加工により衣類の出し入れがスムーズです。・折り畳めるので保管場所を取りません...

詳細を確認

型番:

HB002
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HB002の仕様・寸法情報

商品タイプ
折りたたみコンテナ
グリーン
外形間口(mm)
510
外形奥行(mm)
480
外形高さ(mm)
1000
材質1
ダンボール
JANコード
4560191709909
トラスココード
826-5714
質量(g)
2500
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
HB002

材質1

JANコード

トラスココード

最小発注数量
グリーン
ダンボール
4560191709909
826-5714
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,741
( 10,715 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・前面開閉部の特殊加工により衣類の出し入れがスムーズです。
・折り畳めるので保管場所を取りません。
・素材にはプラベニを使用し、軽量剛性を実現しました。
・取っ手が持ち運びの際、腰に負担がかからない位置に設計されています。
・衣服の入れ易い横開きになっています。
・折り畳んだ際、クローゼットとバーが一体(平面状)となり積み重ねての保管ができます。
【用途】
・引越時の衣類運送
【材質】
・ポリプロピレン

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハンガーボックス (樹脂製) の型番HB002のページです。 型番HB002に関する仕様情報を記載しております。
ハンガーボックス (樹脂製) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンガーボックス (樹脂製)
MF スベランシート0.05 1000×100m
MF マルチロック
MF スベランシート0.03 1800×100m
MF スベランシート0.03 1000×100m
ラミテクト水切シート
メーカーエムエフエムエフエムエフエムエフエムエフエムエフ
通常価格9,7416,787276,9704,0576,990
通常出荷日8日目4日目5日目4日目4日目5日目
商品タイプ折りたたみコンテナ-----
外形間口(mm)510-----
外形奥行(mm)480-----
外形高さ(mm)1000-----
質量(g)2500-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト