17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナカオ 楽駝 SKY用 連結ブリッジ HAS

ナカオ 楽駝 SKY用 連結ブリッジ

通常単価(税別)
41,098
税込単価
45,208
通常出荷日:5日目

【特長】・SKY用ブリッジです。【用途】・工場作業【商品仕様】・楽駝SKY用連結ブリッジ・トラスココー...

詳細を確認
  • 仕様
    2枚1セット
  • 全長 (mm)
    1560
  • JANコード
    4984842556641
  • 質量(g)
    8500.0
  • 材質1
    アルミ

型番:

HAS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HASの仕様・寸法情報

仕様
2枚1セット
全長(mm)
1560
JANコード
4984842556641
質量(g)
8500.0
材質1
アルミ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
HAS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,098
( 45,208 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・SKY用ブリッジです。
【用途】
・工場作業
【商品仕様】
・楽駝SKY用連結ブリッジ
・トラスココード:851-5319
・質量:8.5kg
【材質/仕上】
・アルミ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナカオ 楽駝 SKY用 連結ブリッジの型番HASのページです。 型番HASに関する仕様情報を記載しております。
ナカオ 楽駝 SKY用 連結ブリッジのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナカオ 楽駝 SKY用 連結ブリッジ
ピカ トラック昇降ステップ(DXF用オプションパーツ)連結足場板
トラック昇降はしご"楽トラ"
トラック昇降タラップ"登楽王"
あぜこし用ブリッジ SB型のショートタイプ
ピカ 連結式大型作業台手すりL型
メーカーナカオピカコーポレイションアルインコアルインコ昭和ブリッジ販売ピカコーポレイション
通常価格41,09871,916 -42,273 -100,62531,053 -141,600
通常出荷日5日目1日目4日目4日目8日目4日目
仕様2枚1セット昇降用-昇降用2枚1セット-
全長(mm)1560--1914--
JANコード4984842556641-----
質量(g)8500.0-----
材質1アルミ-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アルミブリッジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト