17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハスコー XZNスプラインビット10個セット HAP1395

ハスコー XZNスプラインビット10個セット

通常単価(税別)
51,632
税込単価
56,795
通常出荷日:7日目

【特長】・欧州車に使用されている三重四角ボルト用専用ビットです。【用途】・三重四角ビット。【商品仕様】...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    汎用ツール
  • トラスココード
    853-5930
  • JANコード
    4580372207611
  • 質量(g)
    702
  • 材質1
  • 詳細タイプ
    XZNスプラインビット10個セット

型番:

HAP1395
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HAP1395の仕様・寸法情報

商品タイプ
汎用ツール
トラスココード
853-5930
JANコード
4580372207611
質量(g)
702
材質1
詳細タイプ
XZNスプラインビット10個セット

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
HAP1395
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,632
( 56,795 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・欧州車に使用されている三重四角ボルト用専用ビットです。
【用途】
・三重四角ビット。
【商品仕様】
・適応サイズ:M5、M6、M8、M10、M12ショート&ロングビット。差込角12.7sq。インパクトレンチ、電動工具使用不可。
・差込角12.7sq
・インパクトレンチ、電動工具使用不可
・JANコード:4580372207611
・トラスココード:853-5930
・質量:702g
【材質/仕上】
・鉄

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハスコー XZNスプラインビット10個セットの型番HAP1395のページです。 型番HAP1395に関する仕様情報を記載しております。
ハスコー XZNスプラインビット10個セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハスコー XZNスプラインビット10個セット
ハスコー XZNスプラインビット
ハスコー TXビット&ソケットセット(イジリ止対応)
ハスコー カムプーリーホールドレンチ
ハスコー ベアリングインナーレースプーラ
ハスコー クランクプーリーホールドプレート
メーカーHASCOHASCOHASCOHASCOHASCOHASCO
通常価格51,63224,68758,14137,427276,28559,805
通常出荷日7日目7日目7日目5日目5日目6日目
商品タイプ汎用ツール汎用ツール汎用ツールエンジン関連タイヤ関連エンジン関連
トラスココード853-5930853-5969853-5928853-5900814-5121853-5899
JANコード458037220761145803722076354580372207598458037220059945803722022724580372200582
質量(g)7022943651220105101890
材質1

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト