17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハスコー TXビット&ソケットセット(イジリ止対応) HAP1316

ハスコー TXビット&ソケットセット(イジリ止対応)

通常単価(税別)
58,141
税込単価
63,955
通常出荷日:7日目

【特長】・イジリ止め対応です。【用途】・ヘックスローブソケット、イジリ止めビットのセット。【商品仕様】...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    汎用ツール
  • トラスココード
    853-5928
  • JANコード
    4580372207598
  • 質量(g)
    365
  • 材質1

型番:

HAP1316
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HAP1316の仕様・寸法情報

商品タイプ
汎用ツール
トラスココード
853-5928
JANコード
4580372207598
質量(g)
365
材質1
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
HAP1316
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
58,141
( 63,955 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・イジリ止め対応です。
【用途】
・ヘックスローブソケット、イジリ止めビットのセット。
【商品仕様】
・適応サイズ:トルクス、イジリ止め用 T10、T15、T20、T25、T30、T40、T45、T50、T55、差込角9.5sq、。E型ソケットサイズ:E6、E7、E8、差込角6.35sq、、E10、E12、E14、E16、差込角9.5sq。インパクトレンチ、電動工具使用不可。
・E型ソケットサイズ:E6、E7、E8、差込角6.35sq、、E10、E12、E14、E16、差込角9.5sq
・インパクトレンチ、電動工具使用不可
・JANコード:4580372207598
・トラスココード:853-5928
・質量:365g
【材質/仕上】
・鉄

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハスコー TXビット&ソケットセット(イジリ止対応)の型番HAP1316のページです。 型番HAP1316に関する仕様情報を記載しております。
ハスコー TXビット&ソケットセット(イジリ止対応)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハスコー TXビット&ソケットセット(イジリ止対応)
ハスコー XZNスプラインビット10個セット
ハスコー XZNスプラインビット
キャリパーピストンプーラー(対向型対応)
ハスコー トルクパワーレンチ用ソケット33H
ハスコー ベアリングインナーレースプーラ
メーカーHASCOHASCOHASCOHASCOHASCOHASCO
通常価格58,14151,63224,68766,63819,367276,285
通常出荷日7日目7日目7日目5日目5日目5日目
商品タイプ汎用ツール汎用ツール汎用ツール汎用ツールタイヤ関連タイヤ関連
トラスココード853-5928853-5930853-5969853-5895853-6077814-5121
JANコード458037220759845803722076114580372207635458037220042145803722078024580372202272
質量(g)3657022949008110510
材質1

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト