ツール用品技術窓口
※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
HAP1012
2018年09月に販売終了となりました。
【特長】
・ステンレスシーズヒーターを使用していますので、クリーンで耐久性に優れています。
・100Vでも吸入空気温度100℃の循環使用に対応し、120℃まで温度制御可能です。
・装置に組込んで簡易乾燥炉や簡易予熱炉などにお使いいただけます。
【用途】
・乾燥炉内の昇温・加熱・乾燥。
・洗浄後の水滴除去。
・電子部品の接着後の乾燥・硬化。
【商品仕様】
・電源(V):100
・騒音値(dB):68
・吐出口径(mm):73
・吸入口径(mm):75
・消費電力(W):1350
・本体寸法(mm):幅260×高さ365×奥行520(取手・吸入・吐出口含まず)
・本体寸法(mm):幅260×高さ365×奥行520(取手・吸入・吐出口含まず)
・発熱部容量(kW):1.2
・最大風量(mの3乗/min)50/60Hz:3.9/4.6
・可動式板ダンパーにて吸入量調整。
・吐出温度:30~40℃(ダンパー全開時)60~80℃(ダンパー全閉時)
・サーモスタット温度設定範囲:33~120℃
・吸入空気温度:-10~100℃
・ISO14001認証取得工場製
・トラスココード:853-6797
・質量:24kg
【材質/仕上】
・筐体:アルスター鋼板
・ヒーター:SUS304(ステンレス)