17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ARM ボルトクリッパー替刃600mm用 HAJ-600

ARM ボルトクリッパー替刃600mm用

通常単価(税別)
3,524
税込単価
3,876
通常出荷日:1日目

【特長】・取付ボルトナット付です。【商品仕様】・適合本体:HA-600、BC-600・JANコード:4...

詳細を確認

    ご注意

    • 軟鉄線切断専用です。ピアノ線、焼き入れの入った線材、帯鉄は切断できません。 可動部へは時々注油して下さい。 切断能力以上の線材は切らないでください。

    型番:

    HAJ-600
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    【商品仕様】
    <型番:HAJ-600>
    ・切断能力(mm)HRB80軟線:10
    ・切断能力(mm)HRC20硬線:9
    ・全長(mm):150
    ・適合本体:HA-600、BC-600
    ・切断能力(mm)HRB80以下の鉄線:10
    ・切断能力(mm)HRC20以下の鉄線:10
    ・材質:特殊鋼
    ・セット内容・付属品:取付ボルトナット×2組

    HAJ-600の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    HAJ-600
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,524
    ( 3,876 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・取付ボルトナット付です。
    【商品仕様】
    ・適合本体:HA-600、BC-600
    ・JANコード:4981116108476
    ・トラスココード:776-6505
    ・質量:1.0kg
    【材質/仕上】
    ・刃部:特殊鋼
    【セット内容/付属品】
    ・取付ボルトナット×2組

    ご注意

    • 軟鉄線切断専用です。ピアノ線、焼き入れの入った線材、帯鉄は切断できません。 可動部へは時々注油して下さい。 切断能力以上の線材は切らないでください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ARM ボルトクリッパー替刃600mm用の型番HAJ-600のページです。 型番HAJ-600に関する仕様情報を記載しております。
    ARM ボルトクリッパー替刃600mm用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ARM ボルトクリッパー替刃600mm用
    ARM ボルトクリッパー替刃450mm用
    ARM ボルトクリッパー替刃350mm用
    MCC ボルトクリッパ特製替刃 600
    ARM ボルトクリッパー900mmBCタイプ
    ARM ボルトクリッパー350mmBCタイプ
    メーカーアーム産業アーム産業アーム産業MCCコーポレーションアーム産業アーム産業
    通常価格3,5245,3324,3846,95010,6675,020
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    切断用工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト