17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

CM グラブフック

CM グラブフック

通常単価(税別)
3,41210,081
税込単価
3,75311,089
通常出荷日:1日目

【特長】・チェーンの絞り吊りやチェーンの長さ調整として。材質:特殊合金鋼

    型番リスト から選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    仕様

    HAG-1/2【用途】
    ・チェーンの絞り吊りやチェーンの長さ調整として
    【商品仕様】
    ・基本使用荷重(t):5.0
    ・適合チェーン線径(mm):12.7
    ・寸法(mm)D:84.8
    ・寸法(mm)E:15.0
    ・寸法(mm)G:148.8
    ・寸法(mm)L:26.2
    ・寸法(mm)M:100.1
    ・破断荷重(kN):245
    ・寸法(mm)P:33.0
    ・JANコード:4941107400545
    ・トラスココード:784-6533
    ・質量:1.03kg
    【材質/仕上】
    ・特殊合金鋼
    HAG-1-1/4【用途】
    ・チェーンの絞り吊りやチェーンの長さ調整として
    【商品仕様】
    ・基本使用荷重(t):26.0
    ・適合チェーン線径(mm):31.7
    ・寸法(mm)D:209.5
    ・寸法(mm)E:38.1
    ・寸法(mm)G:395.2
    ・寸法(mm)L:57.2
    ・寸法(mm)M:266.7
    ・破断荷重(kN):1400
    ・寸法(mm)P:88.9
    ・JANコード:4941107400590
    ・トラスココード:784-6525
    ・質量:18.16kg
    【材質/仕上】
    ・特殊合金鋼
    HAG-9/32【用途】
    ・チェーンの絞り吊りやチェーンの長さ調整として
    【商品仕様】
    ・基本使用荷重(t):1.5
    ・適合チェーン線径(mm):7.1
    ・寸法(mm)D:46.0
    ・寸法(mm)E:9.1
    ・寸法(mm)G:87.4
    ・寸法(mm)L:16.0
    ・寸法(mm)M:59.9
    ・破断荷重(kN):73.5
    ・寸法(mm)P:17.8
    ・JANコード:4941107400521
    ・トラスココード:784-6592
    ・質量:0.18kg
    【材質/仕上】
    ・特殊合金鋼
    HAG-7/32【用途】
    ・チェーンの絞り吊りやチェーンの長さ調整として
    【商品仕様】
    ・基本使用荷重(t):0.9
    ・適合チェーン線径(mm):5.6
    ・寸法(mm)D:44.5
    ・寸法(mm)E:9.1
    ・寸法(mm)G:68.3
    ・寸法(mm)L:16.0
    ・寸法(mm)M:41.4
    ・破断荷重(kN):44.2
    ・寸法(mm)P:17.8
    ・JANコード:4941107400514
    ・トラスココード:784-6576
    ・質量:0.16kg
    【材質/仕上】
    ・特殊合金鋼
    HAG-3/4【用途】
    ・チェーンの絞り吊りやチェーンの長さ調整として
    【商品仕様】
    ・基本使用荷重(t):10.0
    ・適合チェーン線径(mm):19
    ・寸法(mm)D:124.0
    ・寸法(mm)E:22.4
    ・寸法(mm)G:209.6
    ・寸法(mm)L:36.6
    ・寸法(mm)M:139.7
    ・破断荷重(kN):499
    ・寸法(mm)P:47.8
    ・JANコード:4941107400569
    ・トラスココード:784-6541
    ・質量:4kg
    【材質/仕上】
    ・特殊合金鋼
    HAG-5/8【用途】
    ・チェーンの絞り吊りやチェーンの長さ調整として
    【商品仕様】
    ・基本使用荷重(t):7.5
    ・適合チェーン線径(mm):15.9
    ・寸法(mm)D:103.6
    ・寸法(mm)E:19.1
    ・寸法(mm)G:181.1
    ・寸法(mm)L:31.8
    ・寸法(mm)M:121.4
    ・破断荷重(kN):370
    ・寸法(mm)P:40.4
    ・JANコード:4941107400552
    ・トラスココード:784-6568
    ・質量:1.98kg
    【材質/仕上】
    ・特殊合金鋼
    HAG-3/8【用途】
    ・チェーンの絞り吊りやチェーンの長さ調整として
    【商品仕様】
    ・基本使用荷重(t):3.0
    ・適合チェーン線径(mm):10
    ・寸法(mm)D:66.8
    ・寸法(mm)E:11.4
    ・寸法(mm)G:118.6
    ・寸法(mm)L:19.8
    ・寸法(mm)M:79.0
    ・破断荷重(kN):147
    ・寸法(mm)P:26.9
    ・JANコード:4941107400538
    ・トラスココード:784-6550
    ・質量:0.48kg
    【材質/仕上】
    ・特殊合金鋼
    HAG-7/8【用途】
    ・チェーンの絞り吊りやチェーンの長さ調整として
    【商品仕様】
    ・基本使用荷重(t):13.0
    ・適合チェーン線径(mm):22.2
    ・寸法(mm)D:144.5
    ・寸法(mm)E:25.4
    ・寸法(mm)G:244.6
    ・寸法(mm)L:44.5
    ・寸法(mm)M:165.1
    ・破断荷重(kN):686
    ・寸法(mm)P:53.8
    ・JANコード:4941107400576
    ・トラスココード:784-6584
    ・質量:4.72kg
    【材質/仕上】
    ・特殊合金鋼

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    仕様1

    仕様2

    仕様3

    RoHS?最小発注数量
    ・チェーンの絞り吊りやチェーンの長さ調整として・基本使用荷重(t):3.0・適合チェーン線径(mm):10
    ・寸法(mm)D:66.8・寸法(mm)E:11.4・寸法(mm)G:118.6・寸法(mm)L:19.8・寸法(mm)M:79.0・破断荷重(kN):147・寸法(mm)P:26.9
    ・JANコード:4941107400538・トラスココード:784-6550・質量:0.48kg・特殊合金鋼・HA 3/8
    10
    1個
    ・チェーンの絞り吊りやチェーンの長さ調整として・基本使用荷重(t):0.9・適合チェーン線径(mm):5.6
    ・寸法(mm)D:44.5・寸法(mm)E:9.1・寸法(mm)G:68.3・寸法(mm)L:16.0・寸法(mm)M:41.4・破断荷重(kN):44.2・寸法(mm)P:17.8
    ・JANコード:4941107400514・トラスココード:784-6576・質量:0.16kg・特殊合金鋼・HA 7/32
    10
    1個
    ・チェーンの絞り吊りやチェーンの長さ調整として・基本使用荷重(t):1.5・適合チェーン線径(mm):7.1
    ・寸法(mm)D:46.0・寸法(mm)E:9.1・寸法(mm)G:87.4・寸法(mm)L:16.0・寸法(mm)M:59.9・破断荷重(kN):73.5・寸法(mm)P:17.8
    ・JANコード:4941107400521・トラスココード:784-6592・質量:0.18kg・特殊合金鋼・HA 9/32
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,081
    ( 11,089 )
    1日目
    3,412
    ( 3,753 )
    1日目
    4,387
    ( 4,826 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・チェーンの絞り吊りやチェーンの長さ調整として。
    材質:特殊合金鋼

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    CM グラブフックのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    CM グラブフック
    ピンタイプ構成部材グラブフック
    CM 安全フック
    フック(チェーンスリング100用・ピンタイプ) グラブフックVGG
    チェンスリング(アイタイプ) グラブフックHGG
    CM マスターリンクサブアッセンブリー
    メーカー日興製綱コンドーテック日興製綱キトーキトー日興製綱
    通常価格3,412-6,405 -4,106 -2,851 -1,612 -13,925 -
    通常出荷日1日目5日目1日目〜4日目1日目〜1日目〜

    チェーンスリングカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト