17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハスコー HAC-6241 遠隔ホースバンドブライヤー HAC-6241

ハスコー HAC-6241 遠隔ホースバンドブライヤー

通常単価(税別)
28,480
税込単価
31,328
通常出荷日:5日目

【特長】・狭い場所での作業に驚きの威力を発揮します。・ワーゲンなど、欧州車の強力なバンドも軽々です。・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エンジン関連
  • トラスココード
    853-5926
  • JANコード
    4580372201145
  • 質量(g)
    430
  • 品名
    遠隔ホースバンドプライヤー

型番:

HAC-6241
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HAC-6241の仕様・寸法情報

商品タイプ
エンジン関連
トラスココード
853-5926
JANコード
4580372201145
質量(g)
430
品名
遠隔ホースバンドプライヤー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
HAC-6241
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,480
( 31,328 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭い場所での作業に驚きの威力を発揮します。
・ワーゲンなど、欧州車の強力なバンドも軽々です。
・ラチェット機構により、拡げたままロックできるので安心です。
【用途】
・欧州車・トヨタ車などの整備に欠かせない、遠隔操作の強力型ホースバンドプライヤー。
【商品仕様】
・爪開き幅:8mm~55mm
・JANコード:4580372201145
・トラスココード:853-5926
・質量:430g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハスコー HAC-6241 遠隔ホースバンドブライヤーの型番HAC-6241のページです。 型番HAC-6241に関する仕様情報を記載しております。
ハスコー HAC-6241 遠隔ホースバンドブライヤーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハスコー HAC-6241 遠隔ホースバンドブライヤー
ハスコー ベアリングインナーレースプーラ
ハスコー カムプーリーホールドレンチ
ハスコー ブイロッドブッシュプーラー
ハスコー インナーナットプーラー
ハスコー ホイールセッティングボルト
メーカーHASCOHASCOHASCOHASCOHASCOHASCO
通常価格28,480276,28537,42782,44761,70419,489
通常出荷日5日目5日目5日目4日目5日目5日目
商品タイプエンジン関連タイヤ関連エンジン関連汎用ツールタイヤ関連タイヤ関連
トラスココード853-5926814-5121853-5900814-5128853-5964853-6088
JANコード458037220114545803722022724580372200599458037220365145803722015104580372203941
質量(g)43010510122042302740590
品名遠隔ホースバンドプライヤー-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト