ツール用品技術窓口

ARM ボルトクリッパーベンチタイプ HA-600BB

ARM ボルトクリッパーベンチタイプ

通常単価(税別)
22,69019,688
税込単価
24,95921,657
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・台付で能率的に大量切断が可能です。【用途】・土木・建築作業で使用され、主に軟鋼線材・焼き入れ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ボルトカッター
  • 切断能力:HRB80軟線
    Φ10
  • 切断能力:HRC20硬線
    Φ9
  • 切断能力
    Φ10
  • 全長 (mm)
    540
  • 材質
    刃部:特殊鋼/パイプハンドル:スチール
  • JANコード
    4981116108339
  • トラスココード
    853-3625
  • 質量 (kg)
    5

ご注意

  • 軟鉄線切断専用です。ピアノ線、焼き入れの入った線材、帯鉄は切断できません。 可動部へは時々注油して下さい。 切断能力以上の線材は切らないでください。

型番:

HA-600BB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HA-600BBの仕様・寸法情報

商品タイプ
ボルトカッター
切断能力:HRB80軟線
Φ10
切断能力:HRC20硬線
Φ9
切断能力
Φ10
全長(mm)
540
材質
刃部:特殊鋼/パイプハンドル:スチール
JANコード
4981116108339
トラスココード
853-3625
質量(kg)
5
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
HA-600BB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,69019,688
( 21,657 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・台付で能率的に大量切断が可能です。
【用途】
・土木・建築作業で使用され、主に軟鋼線材・焼き入れ前の特殊鋼材の切断に用いられます。
【商品仕様】
・全長(mm):540
・切断能力(mm):φ10
・切断能力(mm):φ10
・JANコード:4981116108339
・トラスココード:853-3625
・質量:5kg
【材質/仕上】
・刃部:特殊鋼
・パイプハンドル:スチール

ご注意

  • 軟鉄線切断専用です。ピアノ線、焼き入れの入った線材、帯鉄は切断できません。 可動部へは時々注油して下さい。 切断能力以上の線材は切らないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ARM ボルトクリッパーベンチタイプの型番HA-600BBのページです。 型番HA-600BBに関する仕様情報を記載しております。
ARM ボルトクリッパーベンチタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ARM ボルトクリッパーベンチタイプ
200mm 強力型ミニクリッパー(オフセット)
モンスターニッパ
モクバ印 ベンダー付鉄筋カッター
Cチャンカッター
ストロング万能はさみ SST-220AD
メーカーアーム産業エスコヒットMOKUBAフジ矢SK-11
通常価格22,69013,32015,71032,87925,2483,211
通常出荷日5日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目
商品タイプボルトカッターその他ボルトカッター鉄筋カッターボルトカッターその他
切断能力:HRB80軟線Φ106.0mmφ7以下mm---
切断能力:HRC20硬線Φ94.0mmφ5以下mm---
切断能力Φ10ピアノ線:3.6mm、中硬線:5.2mm-10~13mm(異型鉄筋可)板厚1.2mm以下のCチャンノッチ部:(アルミ線・銅線)2.5mm・(針金)2.5mm、刃部:(アルミ・アルミ線・銅線)1.0mm、(銅板・トタン板・ブリキ板・針金)0.5mm、(ステンレス板)0.3mm・(プラ板)2.0mm、(皮革)4.0mm・(ゴム板)5.0mm・(電気コード)10mm
全長(mm)5402004501100550210

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト