17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

CM ファンドリーフック HA-500

CM ファンドリーフック

通常単価(税別)
24,281
税込単価
26,709
通常出荷日:1日目

【特長】・ワイヤロープやチェーンなどの先端金具として。材質/仕上:特殊合金鋼

    型番:

    HA-500
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    仕様

    HA-498【用途】
    ・ワイヤロープやチェーンなどの先端金具として
    【商品仕様】
    ・基本使用荷重(t):1.5
    ・適合チェーン線径(mm):7.1
    ・寸法(mm)D:120.7
    ・寸法(mm)E:63.5
    ・寸法(mm)G:163.8
    ・寸法(mm)m:120.7
    ・寸法(mm)L:16.0
    ・寸法(mm)p:31.2
    ・寸法(mm)d:120.7
    ・寸法(mm)M:120.7
    ・破断荷重(kN):147
    ・寸法(mm)P:31.2
    ・寸法(mm) m:
    ・寸法(mm) m':
    ・寸法(mm) t:
    ・JANコード:4941107400446
    ・トラスココード:784-6398
    ・質量:1.1kg
    【材質/仕上】
    ・特殊合金鋼
    HA-502【用途】
    ・ワイヤロープやチェーンなどの先端金具として
    【商品仕様】
    ・基本使用荷重(t):10.0
    ・適合チェーン線径(mm):19
    ・寸法(mm)D:231.9
    ・寸法(mm)E:114.3
    ・寸法(mm)G:325.4
    ・寸法(mm)m:235.0
    ・寸法(mm)L:38.1
    ・寸法(mm)p:65.0
    ・寸法(mm)d:231.9
    ・寸法(mm)M:235.0
    ・破断荷重(kN):695
    ・寸法(mm)P:65.0
    ・寸法(mm) m:
    ・寸法(mm) m':
    ・寸法(mm) t:
    ・JANコード:4941107400484
    ・トラスココード:784-6444
    ・質量:9.1kg
    【材質/仕上】
    ・特殊合金鋼
    HA-499【用途】
    ・ワイヤロープやチェーンなどの先端金具として
    【商品仕様】
    ・基本使用荷重(t):3.0
    ・適合チェーン線径(mm):10
    ・寸法(mm)D:146.1
    ・寸法(mm)E:76.2
    ・寸法(mm)G:200.2
    ・寸法(mm)m:146.1
    ・寸法(mm)L:19.1
    ・寸法(mm)p:38.1
    ・寸法(mm)d:146.1
    ・寸法(mm)M:146.1
    ・破断荷重(kN):215
    ・寸法(mm)P:38.1
    ・寸法(mm) m:
    ・寸法(mm) m':
    ・寸法(mm) t:
    ・JANコード:4941107400453
    ・トラスココード:784-6401
    ・質量:2kg
    【材質/仕上】
    ・特殊合金鋼
    HA-505【用途】
    ・ワイヤロープやチェーンなどの先端金具として
    【商品仕様】
    ・基本使用荷重(t):26.1
    ・適合チェーン線径(mm):31.7
    ・寸法(mm)D:326.1
    ・寸法(mm)E:152.4
    ・寸法(mm)G:458.0
    ・寸法(mm)m:327.2
    ・寸法(mm)L:60.5
    ・寸法(mm)p:96.8
    ・寸法(mm)d:326.1
    ・寸法(mm)M:327.2
    ・破断荷重(kN):1450
    ・寸法(mm)P:96.8
    ・寸法(mm) m:
    ・寸法(mm) m':
    ・寸法(mm) t:
    ・JANコード:4941107400613
    ・トラスココード:784-6479
    ・質量:26.5kg
    【材質/仕上】
    ・特殊合金鋼
    HA-503【用途】
    ・ワイヤロープやチェーンなどの先端金具として
    【商品仕様】
    ・基本使用荷重(t):13.0
    ・適合チェーン線径(mm):22.2
    ・寸法(mm)D:257.6
    ・寸法(mm)E:127.0
    ・寸法(mm)G:361.4
    ・寸法(mm)m:263.7
    ・寸法(mm)L:44.5
    ・寸法(mm)p:70.6
    ・寸法(mm)d:257.6
    ・寸法(mm)M:263.7
    ・破断荷重(kN):764
    ・寸法(mm)P:70.6
    ・寸法(mm) m:
    ・寸法(mm) m':
    ・寸法(mm) t:
    ・JANコード:4941107400491
    ・トラスココード:784-6452
    ・質量:11.8kg
    【材質/仕上】
    ・特殊合金鋼
    HA-504【用途】
    ・ワイヤロープやチェーンなどの先端金具として
    【商品仕様】
    ・基本使用荷重(t):17.6
    ・適合チェーン線径(mm):25.4
    ・寸法(mm)D:282.7
    ・寸法(mm)E:139.7
    ・寸法(mm)G:402.3
    ・寸法(mm)m:293.6
    ・寸法(mm)L:54.1
    ・寸法(mm)p:77.0
    ・寸法(mm)d:282.7
    ・寸法(mm)M:293.6
    ・破断荷重(kN):999
    ・寸法(mm)P:77.0
    ・寸法(mm) m:
    ・寸法(mm) m':
    ・寸法(mm) t:
    ・JANコード:4941107400507
    ・トラスココード:784-6461
    ・質量:16.7kg
    【材質/仕上】
    ・特殊合金鋼
    HA-500【用途】
    ・ワイヤロープやチェーンなどの先端金具として
    【商品仕様】
    ・基本使用荷重(t):5.1
    ・適合チェーン線径(mm):12.7
    ・寸法(mm)D:171.5
    ・寸法(mm)E:88.9
    ・寸法(mm)G:238.3
    ・寸法(mm)m:174.8
    ・寸法(mm)L:25.4
    ・寸法(mm)p:44.5
    ・寸法(mm)d:171.5
    ・寸法(mm)M:174.8
    ・破断荷重(kN):303
    ・寸法(mm)P:44.5
    ・寸法(mm) m:
    ・寸法(mm) m':
    ・寸法(mm) t:
    ・JANコード:4941107400460
    ・トラスココード:784-6428
    ・質量:3.2kg
    【材質/仕上】
    ・特殊合金鋼

    HA-500の仕様・寸法情報

    仕様1
    ・ワイヤロープやチェーンなどの先端金具として・基本使用荷重(t):5.1・適合チェーン線径(mm):12.7・寸法(mm)D:171.5・寸法(mm)E:88.9・寸法(mm)G:238.3
    仕様2
    ・寸法(mm)m:174.8・寸法(mm)L:25.4・寸法(mm)p:44.5・寸法(mm)d:171.5・寸法(mm)M:174.8・破断荷重(kN):303・寸法(mm)P:44.5
    仕様3
    ・寸法(mm) m:・寸法(mm) m':・寸法(mm) t:・JANコード:4941107400460・トラスココード:784-6428・質量:3.2kg・特殊合金鋼
    RoHS?
    10

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    HA-500

    仕様1

    仕様2

    仕様3

    RoHS?最小発注数量
    ・ワイヤロープやチェーンなどの先端金具として・基本使用荷重(t):5.1・適合チェーン線径(mm):12.7・寸法(mm)D:171.5・寸法(mm)E:88.9・寸法(mm)G:238.3
    ・寸法(mm)m:174.8・寸法(mm)L:25.4・寸法(mm)p:44.5・寸法(mm)d:171.5・寸法(mm)M:174.8・破断荷重(kN):303・寸法(mm)P:44.5
    ・寸法(mm) m:・寸法(mm) m':・寸法(mm) t:・JANコード:4941107400460・トラスココード:784-6428・質量:3.2kg・特殊合金鋼
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    24,281
    ( 26,709 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ワイヤロープやチェーンなどの先端金具として。
    材質/仕上:特殊合金鋼

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    CM ファンドリーフックの型番HA-500のページです。 型番HA-500に関する仕様情報を記載しております。
    CM ファンドリーフックのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    CM ファンドリーフック
    ファンドリーフック アイタイプ
    アイタイプ構成部材ファンドリーフック
    チェーンスリング ファンドリーフック 4本吊り
    ピンタイプ構成部材ファンドリーフック
    CM マスターリンクサブアッセンブリー
    メーカー日興製綱YOKEコンドーテック象印コンドーテック日興製綱
    通常価格24,2812,796 -9,373 -36,690 -14,895 -13,925 -
    通常出荷日1日目1日目〜5日目1日目〜5日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    チェーンスリングカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト