ツール用品技術窓口

【特長】・アクリル板をむらなく加工してきれいに曲げることができます。・アクリル板の曲げ加工専用ヒーター...
詳細を確認【特長】
・アクリル板をむらなく加工してきれいに曲げることができます。
・アクリル板の曲げ加工専用ヒーターです。
・位置決めプレートとゲージ付でアクリル板の保持、折り曲げ位置決めが容易にできます。
【用途】
・アクリル板の曲げ加工専用ヒーター。
【商品仕様】
・電源(V):AC100
・消費電力(W):65
・最高温度(℃):220
・幅(mm):640
・コード:1.5m
・コード:1.5m
・サーモスタット:なし
・電源コード長さ:1.5m
・ゲージ設定寸法:70~450mm
・最大折り曲げ幅:400mm
・JANコード:4975205440028
・トラスココード:468-6781
・質量:2kg
【材質/仕上】
・ヒーター:シースヒーター
アクリル曲げヒーターHA-400
アクリル板を加熱して綺麗に曲げることができます。
熱硬化性樹脂(フェノール・メラニン・エポキシ樹脂など)は曲げ加工できません。

(1)蝶ねじを緩め、左右ゲージのメモリにあわせて位置決めプレートをスライドさせ固定します。
(2)スイッチを入れて約20分でヒータの表面温度が安定します。
(3)アクリル板の端を位置決めプレートに当て、アクリル板の曲げる箇所をヒータの上に接触させて加熱します。

ヒータ金属部の両端約5cmは使用できません。

加熱中、アクリル板の端をもって上下に動かしながら状態を確認してください。

加熱面が曲げられるやわらかさになったら、上方向に向けて必要な角度まで折り曲げます。

アクリル板を取り外し、角度を保持しながら自然冷却します。
備考:パワーコントローラーPC-11を使用することで、連続使用時の過熱防止による安定成形が可能です。アクリル樹脂以外のプラスティック(熱可塑性樹脂で融点がヒーター温度未満の材質)も加工可能です。
| プラスチックの種類 | 融点(℃) ※ガラス転移点 | 熱変形温度(℃) |
|---|---|---|
| ポリプロピレン樹脂(PP) | 160~170 | 60~65 |
| ポリエチレンテレフタレート (PET樹脂・PET) | 73 ※無延伸 | 60~70 |
| 塩化ビニル樹脂(塩ビ・PVC) | 85~210 | 65~70 |
| ポリカーボネイト(PC) | 240 | 135 |
| ABS樹脂(ABS) | 100~125 | 90~110 |
| アクリル樹脂 | 160 | 160 |
※PET樹脂は温度が高すぎると融解してしまうため、低い温度で均一に温めて下さい
アクリル樹脂は粘性が高いため、160℃以上でなければ加工しにくくなります。


goot(太洋電機産業)
ホットスライドカッター

goot(太洋電機産業)
ホットナイフHOT-30R/60R
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

白光
工業用ドライヤー FV-310 100V 平型プラグ
4.5通常価格(税別):10,410円

白光
工業用ドライヤー FV-310用交換部品・オプション
5通常価格(税別):660円~

石崎電機製作所
プラジェット用アタッチメント
5通常価格(税別):1,700円~

白光
工業用ドライヤー FV-300
4.8通常価格(税別):6,780円

マキタ
ヒートガン HG6031VK
4.7通常価格(税別):11,552円

goot(太洋電機産業)
USB接続 発泡スチロールカッター SC-5
0通常価格(税別):110円~

石崎電機製作所
プラジェットミニ
5通常価格(税別):7,038円~

石崎電機製作所
プラジェット,樹脂(塩ビ)溶接専用器
4.7通常価格(税別):17,000円~

goot(太洋電機産業)
ホットナイフHOT-30R/60R
3通常価格(税別):2,168円~