17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

CM 安全フック

CM 安全フック

通常単価(税別)
4,10647,398
税込単価
4,51752,138
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・ワイヤロープやチェーンなどの先端金具として。適合チェーン線径(Φmm):5.6、12.7、7...

詳細を確認
    型番リスト から選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    仕様

    HA-22S【用途】
    ・ワイヤロープやチェーンなどの先端金具として
    【商品仕様】
    ・基本使用荷重(t):0.9
    ・適合チェーン線径(mm):5.6
    ・寸法(mm)D:76.0
    ・寸法(mm)G:115.0
    ・寸法(mm)L:24.0
    ・寸法(mm)M:86.0
    ・破断荷重(kN):49
    ・寸法(mm)P:20.0
    ・寸法(mm)S:33.5
    ・寸法(mm) m
    ・寸法(mm) m'
    ・寸法(mm) t
    ・JANコード:4941107400361
    ・トラスココード:784-6291
    ・質量:0.5kg
    【材質/仕上】
    ・特殊合金鋼
    HA-280S【用途】
    ・ワイヤロープやチェーンなどの先端金具として
    【商品仕様】
    ・基本使用荷重(t):5.0
    ・適合チェーン線径(mm):12.7
    ・寸法(mm)D:139.7
    ・寸法(mm)G:207.3
    ・寸法(mm)L:28.7
    ・寸法(mm)M:144.5
    ・破断荷重(kN):274
    ・寸法(mm)P:42.2
    ・寸法(mm)S:34.9
    ・寸法(mm) m
    ・寸法(mm) m'
    ・寸法(mm) t
    ・JANコード:4941107400392
    ・トラスココード:784-6321
    ・質量:2.04kg
    【材質/仕上】
    ・特殊合金鋼
    HA-220S【用途】
    ・ワイヤロープやチェーンなどの先端金具として
    【商品仕様】
    ・基本使用荷重(t):1.5
    ・適合チェーン線径(mm):7.1
    ・寸法(mm)D:88.9
    ・寸法(mm)G:133.4
    ・寸法(mm)L:19.1
    ・寸法(mm)M:95.3
    ・破断荷重(kN):117
    ・寸法(mm)P:26.7
    ・寸法(mm)S:26.1
    ・寸法(mm) m
    ・寸法(mm) m'
    ・寸法(mm) t
    ・JANコード:4941107400378
    ・トラスココード:784-6266
    ・質量:0.5kg
    【材質/仕上】
    ・特殊合金鋼
    HA-250S【用途】
    ・ワイヤロープやチェーンなどの先端金具として
    【商品仕様】
    ・基本使用荷重(t):3.0
    ・適合チェーン線径(mm):10
    ・寸法(mm)D:110.2
    ・寸法(mm)G:168.7
    ・寸法(mm)L:23.9
    ・寸法(mm)M:121.4
    ・破断荷重(kN):176
    ・寸法(mm)P:32.5
    ・寸法(mm)S:28.5
    ・寸法(mm) m
    ・寸法(mm) m'
    ・寸法(mm) t
    ・JANコード:4941107400385
    ・トラスココード:784-6304
    ・質量:0.86kg
    【材質/仕上】
    ・特殊合金鋼
    HA-300S【用途】
    ・ワイヤロープやチェーンなどの先端金具として
    【商品仕様】
    ・基本使用荷重(t):10.0
    ・適合チェーン線径(mm):19
    ・寸法(mm)D:198.9
    ・寸法(mm)G:289.1
    ・寸法(mm)L:38.1
    ・寸法(mm)M:198.4
    ・破断荷重(kN):617
    ・寸法(mm)P:63.8
    ・寸法(mm)S:49.6
    ・寸法(mm) m
    ・寸法(mm) m'
    ・寸法(mm) t
    ・JANコード:4941107400415
    ・トラスココード:784-6347
    ・質量:5.18kg
    【材質/仕上】
    ・特殊合金鋼
    HA-290S【用途】
    ・ワイヤロープやチェーンなどの先端金具として
    【商品仕様】
    ・基本使用荷重(t):7.5
    ・適合チェーン線径(mm):15.9
    ・寸法(mm)D:161.0
    ・寸法(mm)G:245.4
    ・寸法(mm)L:33.3
    ・寸法(mm)M:165.1
    ・破断荷重(kN):431
    ・寸法(mm)P:55.6
    ・寸法(mm)S:44.4
    ・寸法(mm) m
    ・寸法(mm) m'
    ・寸法(mm) t
    ・JANコード:4941107400408
    ・トラスココード:784-6339
    ・質量:3.31kg
    【材質/仕上】
    ・特殊合金鋼
    HA-330S【用途】
    ・ワイヤロープやチェーンなどの先端金具として
    【商品仕様】
    ・基本使用荷重(t):17.0
    ・適合チェーン線径(mm):25.4
    ・寸法(mm)D:243.6
    ・寸法(mm)G:361.4
    ・寸法(mm)L:47.8
    ・寸法(mm)M:251.0
    ・破断荷重(kN):891
    ・寸法(mm)P:78.5
    ・寸法(mm)S:63.5
    ・寸法(mm) m
    ・寸法(mm) m'
    ・寸法(mm) t
    ・JANコード:4941107400439
    ・トラスココード:784-6363
    ・質量:10.26kg
    【材質/仕上】
    ・特殊合金鋼

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数

    仕様1

    仕様2

    仕様3

    RoHS?最小発注数量
    ・ワイヤロープやチェーンなどの先端金具として・基本使用荷重(t):0.9・適合チェーン線径(mm):5.6・寸法(mm)D:76.0・寸法(mm)G:115.0・寸法(mm)L:24.0
    ・寸法(mm)M:86.0・破断荷重(kN):49・寸法(mm)P:20.0・寸法(mm)S:33.5・寸法(mm) m・寸法(mm) m'・寸法(mm) t
    ・JANコード:4941107400361・トラスココード:784-6291・質量:0.5kg・特殊合金鋼
    10
    4個
    ・ワイヤロープやチェーンなどの先端金具として・基本使用荷重(t):1.5・適合チェーン線径(mm):7.1・寸法(mm)D:88.9・寸法(mm)G:133.4・寸法(mm)L:19.1
    ・寸法(mm)M:95.3・破断荷重(kN):117・寸法(mm)P:26.7・寸法(mm)S:26.1・寸法(mm) m・寸法(mm) m'・寸法(mm) t
    ・JANコード:4941107400378・トラスココード:784-6266・質量:0.5kg・特殊合金鋼
    10
    4個
    ・ワイヤロープやチェーンなどの先端金具として・基本使用荷重(t):3.0・適合チェーン線径(mm):10・寸法(mm)D:110.2・寸法(mm)G:168.7・寸法(mm)L:23.9
    ・寸法(mm)M:121.4・破断荷重(kN):176・寸法(mm)P:32.5・寸法(mm)S:28.5・寸法(mm) m・寸法(mm) m'・寸法(mm) t
    ・JANコード:4941107400385・トラスココード:784-6304・質量:0.86kg・特殊合金鋼
    10
    4個
    ・ワイヤロープやチェーンなどの先端金具として・基本使用荷重(t):5.0・適合チェーン線径(mm):12.7・寸法(mm)D:139.7・寸法(mm)G:207.3・寸法(mm)L:28.7
    ・寸法(mm)M:144.5・破断荷重(kN):274・寸法(mm)P:42.2・寸法(mm)S:34.9・寸法(mm) m・寸法(mm) m'・寸法(mm) t
    ・JANコード:4941107400392・トラスココード:784-6321・質量:2.04kg・特殊合金鋼
    10
    1個
    ・ワイヤロープやチェーンなどの先端金具として・基本使用荷重(t):7.5・適合チェーン線径(mm):15.9・寸法(mm)D:161.0・寸法(mm)G:245.4・寸法(mm)L:33.3
    ・寸法(mm)M:165.1・破断荷重(kN):431・寸法(mm)P:55.6・寸法(mm)S:44.4・寸法(mm) m・寸法(mm) m'・寸法(mm) t
    ・JANコード:4941107400408・トラスココード:784-6339・質量:3.31kg・特殊合金鋼
    10
    1個
    ・ワイヤロープやチェーンなどの先端金具として・基本使用荷重(t):10.0・適合チェーン線径(mm):19・寸法(mm)D:198.9・寸法(mm)G:289.1・寸法(mm)L:38.1
    ・寸法(mm)M:198.4・破断荷重(kN):617・寸法(mm)P:63.8・寸法(mm)S:49.6・寸法(mm) m・寸法(mm) m'・寸法(mm) t
    ・JANコード:4941107400415・トラスココード:784-6347・質量:5.18kg・特殊合金鋼
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,106
    ( 4,517 )
    1日目
    7,601
    ( 8,361 )
    4日目
    8,690
    ( 9,559 )
    1日目
    13,862
    ( 15,248 )
    1日目
    23,700
    ( 26,070 )
    1日目
    47,398
    ( 52,138 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ワイヤロープやチェーンなどの先端金具として。
    適合チェーン線径(Φmm):5.6、12.7、7.1、10、19、15.9、25.4

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    CM 安全フックのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    CM 安全フック
    アイタイプ構成部材安全フック
    ピンタイプ構成部材安全フック
    アイタイプ構成部材スイベル安全フック
    CM マスターリンクサブアッセンブリー
    CM マスターリング
    メーカー日興製綱コンドーテックコンドーテックコンドーテック日興製綱日興製綱
    通常価格4,106-15,448 -20,592 -25,979 -13,925 -4,706 -
    通常出荷日1日目〜5日目5日目5日目1日目〜1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    チェーンスリングカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト