17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

CM マスターリンクサブアッセンブリー

CM マスターリンクサブアッセンブリー

通常単価(税別)
13,925169,738
税込単価
15,318186,712
通常出荷日:1日目~4日目

【用途】・3本吊、9本吊のマスターリンクとして(HA-175-SA)・3本吊、4本吊のマスターリンクと...

詳細を確認
    型番リスト から選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    仕様

    HA-175-SA【用途】
    ・3本吊、9本吊のマスターリンクとして
    【商品仕様】
    ・基本使用荷重(t):22.5
    ・適合チェーン線径(mm):19
    ・寸法(mm)A:44.5
    ・寸法(mm)D:32.5
    ・寸法(mm)B:152.4
    ・寸法(mm)E:60.3
    ・寸法(mm)C:304.8
    ・寸法(mm)F:111.1
    ・破断荷重(kN):2214
    ・サブリンク寸法(mm)a1
    ・サブリンク寸法(mm)d1
    ・サブリンク寸法(mm)p1
    ・マスターリンク寸法(mm)a
    ・マスターリンク寸法(mm)d
    ・マスターリンク寸法(mm)p
    ・JANコード:4941107400323
    ・トラスココード:784-6231
    ・質量:16.4kg
    【材質/仕上】
    ・特殊合金鋼
    HA-50-SA【用途】
    ・3本吊、4本吊のマスターリンクとして
    【商品仕様】
    ・基本使用荷重(t):2.5
    ・適合チェーン線径(mm):5.6
    ・寸法(mm)A:12.7
    ・寸法(mm)D:8.7
    ・寸法(mm)B:63.5
    ・寸法(mm)E:15.9
    ・寸法(mm)C:127.0
    ・寸法(mm)F:28.6
    ・破断荷重(kN):313
    ・サブリンク寸法(mm)a1
    ・サブリンク寸法(mm)d1
    ・サブリンク寸法(mm)p1
    ・マスターリンク寸法(mm)a
    ・マスターリンク寸法(mm)d
    ・マスターリンク寸法(mm)p
    ・JANコード:4941107400279
    ・トラスココード:784-6487
    ・質量:0.5kg
    【材質/仕上】
    ・特殊合金鋼
    HA-100-SA【用途】
    ・3本吊、6本吊のマスターリンクとして
    【商品仕様】
    ・基本使用荷重(t):8.5
    ・適合チェーン線径(mm):10
    ・寸法(mm)A:25.4
    ・寸法(mm)D:16.7
    ・寸法(mm)B:88.9
    ・寸法(mm)E:31.8
    ・寸法(mm)C:177.8
    ・寸法(mm)F:57.2
    ・破断荷重(kN):833
    ・サブリンク寸法(mm)a1
    ・サブリンク寸法(mm)d1
    ・サブリンク寸法(mm)p1
    ・マスターリンク寸法(mm)a
    ・マスターリンク寸法(mm)d
    ・マスターリンク寸法(mm)p
    ・JANコード:4941107400293
    ・トラスココード:784-6177
    ・質量:2.8kg
    【材質/仕上】
    ・特殊合金鋼
    HA-150-SA【用途】
    ・3本吊、8本吊のマスターリンクとして
    【商品仕様】
    ・基本使用荷重(t):18.0
    ・適合チェーン線径(mm):15.9
    ・寸法(mm)A:38.1
    ・寸法(mm)D:29.4
    ・寸法(mm)B:133.4
    ・寸法(mm)E:57.2
    ・寸法(mm)C:266.7
    ・寸法(mm)F:101.6
    ・破断荷重(kN):1764
    ・サブリンク寸法(mm)a1
    ・サブリンク寸法(mm)d1
    ・サブリンク寸法(mm)p1
    ・マスターリンク寸法(mm)a
    ・マスターリンク寸法(mm)d
    ・マスターリンク寸法(mm)p
    ・JANコード:4941107400316
    ・トラスココード:784-6215
    ・質量:11kg
    【材質/仕上】
    ・特殊合金鋼
    HA-125-SA【用途】
    ・3本吊、7本吊のマスターリンクとして
    【商品仕様】
    ・基本使用荷重(t):13.0
    ・適合チェーン線径(mm):12.7
    ・寸法(mm)A:31.8
    ・寸法(mm)D:23.0
    ・寸法(mm)B:111.1
    ・寸法(mm)E:44.5
    ・寸法(mm)C:222.3
    ・寸法(mm)F:79.4
    ・破断荷重(kN):1274
    ・サブリンク寸法(mm)a1
    ・サブリンク寸法(mm)d1
    ・サブリンク寸法(mm)p1
    ・マスターリンク寸法(mm)a
    ・マスターリンク寸法(mm)d
    ・マスターリンク寸法(mm)p
    ・JANコード:4941107400309
    ・トラスココード:784-6193
    ・質量:6kg
    【材質/仕上】
    ・特殊合金鋼

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数

    仕様1

    仕様2

    仕様3

    RoHS?最小発注数量
    ・3本吊、4本吊のマスターリンクとして・基本使用荷重(t):2.5・適合チェーン線径(mm):5.6・寸法(mm)A:12.7・寸法(mm)D:8.7・寸法(mm)B:63.5
    ・寸法(mm)E:15.9・寸法(mm)C:127.0・寸法(mm)F:28.6・破断荷重(kN):313・サブリンク寸法(mm)a1・サブリンク寸法(mm)d1・サブリンク寸法(mm)p1
    ・マスターリンク寸法(mm)a・マスターリンク寸法(mm)d・マスターリンク寸法(mm)p・JANコード:4941107400279・トラスココード:784-6487・質量:0.5kg・特殊合金鋼
    10
    1個
    ・3本吊、7本吊のマスターリンクとして・基本使用荷重(t):13.0・適合チェーン線径(mm):12.7・寸法(mm)A:31.8・寸法(mm)D:23.0・寸法(mm)B:111.1
    ・寸法(mm)E:44.5・寸法(mm)C:222.3・寸法(mm)F:79.4・破断荷重(kN):1274・サブリンク寸法(mm)a1・サブリンク寸法(mm)d1・サブリンク寸法(mm)p1
    ・マスターリンク寸法(mm)a・マスターリンク寸法(mm)d・マスターリンク寸法(mm)p・JANコード:4941107400309・トラスココード:784-6193・質量:6kg・特殊合金鋼
    10
    1個
    ・3本吊、8本吊のマスターリンクとして・基本使用荷重(t):18.0・適合チェーン線径(mm):15.9・寸法(mm)A:38.1・寸法(mm)D:29.4・寸法(mm)B:133.4
    ・寸法(mm)E:57.2・寸法(mm)C:266.7・寸法(mm)F:101.6・破断荷重(kN):1764・サブリンク寸法(mm)a1・サブリンク寸法(mm)d1・サブリンク寸法(mm)p1
    ・マスターリンク寸法(mm)a・マスターリンク寸法(mm)d・マスターリンク寸法(mm)p・JANコード:4941107400316・トラスココード:784-6215・質量:11kg・特殊合金鋼
    10
    1個
    ・3本吊、9本吊のマスターリンクとして・基本使用荷重(t):22.5・適合チェーン線径(mm):19・寸法(mm)A:44.5・寸法(mm)D:32.5・寸法(mm)B:152.4
    ・寸法(mm)E:60.3・寸法(mm)C:304.8・寸法(mm)F:111.1・破断荷重(kN):2214・サブリンク寸法(mm)a1・サブリンク寸法(mm)d1・サブリンク寸法(mm)p1
    ・マスターリンク寸法(mm)a・マスターリンク寸法(mm)d・マスターリンク寸法(mm)p・JANコード:4941107400323・トラスココード:784-6231・質量:16.4kg・特殊合金鋼
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,925
    ( 15,318 )
    4日目
    41,054
    ( 45,159 )
    1日目
    92,879
    ( 102,167 )
    1日目
    169,738
    ( 186,712 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【用途】
    ・3本吊、9本吊のマスターリンクとして(HA-175-SA)
    ・3本吊、4本吊のマスターリンクとして(HA-50-SA)
    ・3本吊、6本吊のマスターリンクとして(HA-100-SA)
    ・3本吊、8本吊のマスターリンクとして(HA-150-SA)
    ・3本吊、7本吊のマスターリンクとして(HA-125-SA)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    CM マスターリンクサブアッセンブリーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    CM マスターリンクサブアッセンブリー
    マスターリンクサブアッセンブリー
    CM マスターリンクサブアッセンブリー HA 75-SA
    CM 安全フック
    CM マスターリング
    CM ハマーロック HL 1
    メーカー日興製綱CM日興製綱日興製綱日興製綱日興製綱
    通常価格13,925-11,377 -15,9244,106 -4,706 -44,431
    通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    チェーンスリングカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト