17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

CM マスターリング HA 150

通常単価(税別)
53,054
税込単価
58,359
通常出荷日:4日目

【用途】・玉掛作業時等のマスターリンクとして。【商品仕様】・基本使用荷重(t):18・適合チェーン線径...

詳細を確認

    型番:

    HA-150
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    HA-150の仕様・寸法情報

    RoHS?
    10
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    HA-150
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    53,054
    ( 58,359 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【用途】
    ・玉掛作業時等のマスターリンクとして。
    【商品仕様】
    ・基本使用荷重(t):18
    ・適合チェーン線径(mm):19.0、22.2
    ・寸法(mm)A:38.1
    ・寸法(mm)B:133.4
    ・寸法(mm)C:266.7
    ・破断荷重(kN):1764
    ・サブリンク寸法(mm)a1
    ・サブリンク寸法(mm)d1
    ・サブリンク寸法(mm)p1
    ・マスターリンク寸法(mm)a
    ・マスターリンク寸法(mm)d
    ・マスターリンク寸法(mm)p
    ・寸法(mm) a'
    ・寸法(mm) d'
    ・寸法(mm) p'
    ・JANコード:4941107400231
    ・トラスココード:784-6207
    ・質量:7.1kg
    【材質/仕上】
    ・特殊合金鋼

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    CM マスターリング HA 150の型番HA-150のページです。 型番HA-150に関する仕様情報を記載しております。
    CM マスターリング HA 150のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    CM マスターリング HA 150
    CM マスターリング HA 200
    CM マスターリング
    CM マスターリンクサブアッセンブリー HA 75-SA
    マスターリング(使用荷重1500〜22500kg)
    CM マスターリンクサブアッセンブリー
    メーカー日興製綱日興製綱日興製綱日興製綱CM日興製綱
    通常価格53,054148,7064,706 -15,9243,756 -13,925 -
    通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目〜1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    チェーンスリングカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト