17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミ1連はしご プロ用 HA1型

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

アルミ1連はしご プロ用 HA1型

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

HA1-24

2024年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】・視認性の高いライン付のアルミ製1連はしごです。・フレームと踏ざんの結合はねじれに強いバルジ加工。

ご注意

  • はしごの長さや地理的な条件により、運送会社着店止め又は別途チャーター便費用が生ずることがあります。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
1連はしご
規格
JIS規格品
最大使用質量(kg)
100
JANコード
4968757102247
トラスココード
851-4749
全長(m)
-
質量(g)
5400.0
材質1
主要部:アルミ合金

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト