ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ダイヘン コレット(3.0φ)

ダイヘン コレット(3.0φ) H950C06
通常単価(税別)
1,488
税込単価
1,637
通常出荷日:8日目

【特長】・高耐久、高精度なダイヘン純正部品です。・他社メーカー溶接トーチにも使えます。【用途】・TIG...

詳細を確認

型番:

H950C06
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

H950C06の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
H950C06
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,488
( 1,637 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高耐久、高精度なダイヘン純正部品です。
・他社メーカー溶接トーチにも使えます。
【用途】
・TIG溶接
【商品仕様】
・適用電極径(mm):3.0
・ダイヘン コレット(3.0φ)
・JANコード:4582132642229
・トラスココード:851-3005
・質量:6g

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイヘン コレット(3.0φ)の型番H950C06のページです。 型番H950C06に関する仕様情報を記載しております。
ダイヘン コレット(3.0φ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヘン コレット(3.0φ)
No.3 ステッシャー
7φx 300mm アース棒(丸型/アース線3m付)
ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、CWチップ1.4φ
ダイヘン プラライナ「1」(1.6φワイヤ用)
ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、CWチップ1.2φ
メーカーダイヘンマイト工業エスコダイヘンダイヘンダイヘン
通常価格1,4882,5001,5208848,420875
通常出荷日8日目4日目1日目8日目2日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト