17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防腐・防虫ステイン 16L

防腐・防虫ステイン 16L

通常単価(税別)
2,5977,371
税込単価
2,8578,108
通常出荷日:5日目

【特長】・木材に寄生するくされ菌、カビ、キノコ類の防止剤と、木の害虫などの予防に役立つ薬剤の配合で、強...

詳細を確認
  • 商品用途
    その他
  • 商品タイプ
    塗料(缶)
  • 詳細タイプ
    防腐・防虫ステイン
  • 材質1
    溶剤系
  • 塗り重ね可能時間
    6時間以上
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 色詳細

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

色詳細

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
その他
チェスナット
4957139850524
851-2557
3500
1個
その他
チェスナット
4957139850548
851-2558
609
1個
オリーブ
4957139851026
851-2567
3500
1個
オリーブ
4957139851040
851-2568
609
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,371
( 8,108 )
5日目
2,597
( 2,857 )
5日目
7,371
( 8,108 )
5日目
2,597
( 2,857 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・木材に寄生するくされ菌、カビ、キノコ類の防止剤と、木の害虫などの予防に役立つ薬剤の配合で、強力な防腐、防虫効果を発揮します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防腐・防虫ステイン 16Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防腐・防虫ステイン 16L
ロック 水性サビ止め 赤サビ 0.7L
油性サビ止め
サビ止めサビカット
サビ防止下塗剤 プラサフグレー
防腐・防虫ステイン 4L
メーカーロックペイントロックペイントロックペイントロックペイントロックペイントロックペイント
通常価格2,597-1,352 -1,799 -16,2002,0627,370 -
通常出荷日5日目1日目〜5日目6日目1日目5日目
商品用途その他サビ止め塗料サビ止め塗料サビ止め塗料サビ止め塗料建物用
商品タイプ塗料(缶)塗料(缶)塗料(缶)-塗料(スプレー)塗料(缶)
詳細タイプ防腐・防虫ステイン-----
材質1溶剤系低VOCエマルション合成樹脂系弱溶剤一液型変性エポキシラッカープラサフ溶剤系
塗り重ね可能時間6時間以上-24時間以上(20℃)-2時間以上(20℃)6時間以上

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

錆止め塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト