ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ダイヘン プラズマ切断用チップ 80A

ダイヘン プラズマ切断用チップ 80A H839K01
通常単価(税別)
479
税込単価
527
通常出荷日:7日目

【特長】・高耐久、高精度なダイヘン純正部品【用途】・プラズマ切断【商品仕様】・適合機種:D-1200・...

詳細を確認

型番:

H839K01
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

H839K01の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
H839K01
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
479
( 527 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高耐久、高精度なダイヘン純正部品
【用途】
・プラズマ切断
【商品仕様】
・適合機種:D-1200
・最大適合電流(A):80
・JANコード:4582132640683
・トラスココード:851-2943
・質量:89g

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイヘン プラズマ切断用チップ 80Aの型番H839K01のページです。 型番H839K01に関する仕様情報を記載しております。
ダイヘン プラズマ切断用チップ 80Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヘン プラズマ切断用チップ 80A
ダイヘン プラズマ切断用チップ 50A
ダイヘン プラズマ切断用 ロングチップ(35A)
ダイヘン プラズマ切断用チップ ロング15A
エアプラズマ切断 CUTマスター82 チップ(非接触用)80A
プラズマ切断用プラズマチップ
メーカーダイヘンダイヘンダイヘンダイヘンアサダダイヘン
通常価格4794116396962,218408 -
通常出荷日7日目7日目8日目8日目6日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラズマ切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト