ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ダイヘン プラズマ切断用部品 絶縁スリーブ

ダイヘン プラズマ切断用部品 絶縁スリーブ H775F04
通常単価(税別)
3,018
税込単価
3,320
通常出荷日:8日目

【特長】・ダイヘン純正部品・補修用部品【用途】・補修用部品【商品仕様】・適合:円切りコンパス(H775...

詳細を確認

型番:

H775F04
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

H775F04の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
H775F04
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,018
( 3,320 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイヘン純正部品
・補修用部品
【用途】
・補修用部品
【商品仕様】
・適合:円切りコンパス(H775F00)、円切りコンパス(H775J00)
・適合:円切りコンパス(H775F00)、円切りコンパス(H775J00)
・JANコード:4582132640744
・トラスココード:851-2939
・質量:10g

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイヘン プラズマ切断用部品 絶縁スリーブの型番H775F04のページです。 型番H775F04に関する仕様情報を記載しております。
ダイヘン プラズマ切断用部品 絶縁スリーブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヘン プラズマ切断用部品 絶縁スリーブ
ダイヘン プラズマ切断用絶縁スリーブ
プラズマ切断用チップ ダイヘン純正部品
プラズマ切断用電極 ダイヘン純正部品
ダイヘン プラズマ切断用チップ 80A
ダイヘン プラズマ切断用チップ 50A
メーカーダイヘンダイヘンダイヘンダイヘンダイヘンダイヘン
通常価格3,0183,024480 -586 -479411
通常出荷日8日目8日目1日目〜1日目7日目7日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラズマ切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト