ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ダイヘン プラズマ切断用絶縁スリーブ

ダイヘン プラズマ切断用絶縁スリーブ H669G12
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,024
税込単価
3,326

【特長】・高精度なダイヘン純正部品・補修用部品【用途】・補修用部品【商品仕様】...

詳細情報を確認する

型番:

H669G12
解除
    数量:

    H669G12の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    H669G12
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,024
    ( 3,326 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・高精度なダイヘン純正部品
    ・補修用部品
    【用途】
    ・補修用部品
    【商品仕様】
    ・プラズマ切断用絶縁スリーブ
    ・JANコード:4582132641710
    ・トラスココード:851-2933
    ・質量:8g

    商品情報

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ダイヘン プラズマ切断用絶縁スリーブの型番H669G12のページです。 型番H669G12に関する仕様情報を記載しております。
    ダイヘン プラズマ切断用絶縁スリーブのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ダイヘン プラズマ切断用絶縁スリーブ
    ダイヘン プラズマ切断用部品 絶縁スリーブ
    ダイヘン プラズマ切断用チップ 80A
    ダイヘン プラズマ切断用チップ 50A
    ダイヘン プラズマ切断用 ロングチップ(35A)
    プラズマ切断用チップ ダイヘン純正部品
    メーカーダイヘンダイヘンダイヘンダイヘンダイヘンダイヘン
    通常価格3,0243,018479411639480 -
    通常出荷日8日目8日目7日目7日目8日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    プラズマ切断機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました