17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴミ回収カート エコカート H

ゴミ回収カート エコカート H

通常単価(税別)
84,749102,174特別価格
税込単価
93,224112,391特別価格
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:5日目

【特長】・大型車輪付で移動がラクラク・パッカ-車のゴミ回収に便利な反転式・排水口付

  • 商品タイプ
    ゴミ箱
  • 用途
    ゴミ収集庫
  • ライトグリーン
  • 材質1
    ポリエチレン
  • 奥行(mm)
    665
  • 高さ(mm)
    1040
  • キャスター
    150φ
  • 材質
    ポリエチレン
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 容量(L)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 幅(mm)

  • 間口(mm)

  • グリーン購入法適合品

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番

容量

(L)

JANコード

トラスココード

質量(g)

幅(mm)

間口(mm)

グリーン購入法適合品

最小発注数量
600
4545210012307
135-4745
34000.0
-
-
-
1個
700
4545210012550
135-4736
37000.0
1365
1365
適合
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
84,74974,943
( 82,437 )
5日目
102,17491,333
( 100,466 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大型車輪付で移動がラクラク
・パッカ-車のゴミ回収に便利な反転式
・排水口付

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ゴミ回収カート エコカート Hのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴミ回収カート エコカート H
ゴミ回収カート エコカート P
ジャンボメッシュ折りたたみ式 AC-R
ジャンボメッシュ折りたたみ式 ACシリーズ
ジャンボメッシュ STシリーズ
ジャンボペール PNシリーズ
メーカーカイスイマレンカイスイマレンカイスイマレンカイスイマレンカイスイマレンカイスイマレン
通常価格84,749-94,254 -41,831 -18,718 -52,014 -59,145 -
通常出荷日5日目8日目4日目4日目60日目4日目
商品タイプゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱
用途ゴミ収集庫ゴミ収集庫メッシュタイプメッシュタイプメッシュタイプペールタイプ
ライトグリーンライトグリーンブラックグリーンシルバーライトグレー
材質1ポリエチレンポリエチレン本体:アルミパイプ本体:スチール溶融亜鉛メッキスチール(溶融亜鉛メッキ)本体:ポリエチレン(再生素材)
奥行(mm)665665810600--

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト