17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

FRP作業用踏台バンボステップ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

FRP作業用踏台バンボステップ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

H-60

2024年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・FRP製の踏台で、絶縁脚立と同様に、機械室、配電室の保守点検に最適です

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
作業用踏台
最大使用質量(Kg)
100
天板高さ(m)
0.6
JANコード
4984842504307
トラスココード
851-5049
質量(g)
9100.0
材質1
アルミ
材質2
FRP
天板寸法(mm)
600×340
段数(段)
2

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト