ファクトリーサプライ用品技術窓口

4本線角気泡管 H55-4L
  • 4本線角気泡管

4本線角気泡管

  • 長さ (mm)
    55
  • マグネット
    なし
  • 高さ (mm)
    15
  • 厚み (mm)
    15
  • 気泡管色
    グリーン
  • 感度
    0.50mm/m=0.0286°
  • JANコード
    4950515123250
  • トラスココード
    806-6826
  • 質量(g)
    10
  • 材質1
    本体:アクリル樹脂(PMMA)
  • 厚さ(mm)
    15
  • 蓄光シート
    なし

型番:

H55-4L
解除
    数量:

    H55-4Lの仕様・寸法情報

    長さ(mm)
    55
    マグネット
    なし
    高さ(mm)
    15
    厚み(mm)
    15
    気泡管色
    グリーン
    感度
    0.50mm/m=0.0286°
    JANコード
    4950515123250
    トラスココード
    806-6826
    質量(g)
    10
    材質1
    本体:アクリル樹脂(PMMA)
    厚さ(mm)
    15
    蓄光シート
    なし

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    H55-4L
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    960
    ( 1,056 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・はかり・測定器・重機・家電などに直接取り付けて使用します。
    【用途】
    ・機器取付用。
    ・水平測定に。
    【材質】
    ・本体:アクリル樹脂(PMMA)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    4本線角気泡管の型番H55-4Lのページです。 型番H55-4Lに関する仕様情報を記載しております。
    4本線角気泡管のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    4本線角気泡管
    6本線角気泡管
    4本線丸気泡管
    4本線フラット気泡管
    勾配角気泡管
    6本線丸気泡管
    メーカーエビスエビスエビスエビスエビスエビス
    通常価格9601,1408526601,2001,140
    通常出荷日1日目4日目1日目9日目9日目1日目
    長さ(mm)555515255515
    マグネットなしなしなしなしなしなし
    高さ(mm)1515159.51515
    厚み(mm)1515363.51536
    気泡管色グリーングリーングリーングリーングリーングリーン
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水平器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました