ファクトリーサプライ用品技術窓口

噴霧器 ハイパー 三段(蓄圧式) H-4400

通常単価(税別)
2,740
税込単価
3,014
通常出荷日:6日目

【特長】・飛散を防ぐ除草剤専用ノズル付ロングノズルパイプで安全散布ができます。・ロック機能付きで断続散...

詳細を確認
  • 容量 (ml)
    1001~
  • ノズル
    ノズル付き
  • トラスココード
    113-0930
  • JANコード
    4977938044009
  • 質量(g)
    970
  • 材質1
    本体:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2
    タンク:ポリエチレン(PE)
  • 材質3
    ノズル:グラスファイバー・真鍮
  • ホース長さ(m)
    1.25
  • 容量(L)
    4
  • ノズル長(mm)
    720
  • 高さ(mm)
    360
  • 幅(mm)
    180
  • 目盛間隔(ml)
    500
  • 奥行(mm)
    180
  • 材質4
    ホース:塩化ビニール(PVC)

ご注意

  • ●タンクは通常の使用で3年をめどに交換してください。●使用年数にかかわらず、使用環境や使用頻度、薬品の希釈条件や使用後の保管不備は本品の劣化を早めます。
  • ●タンク部にキズをつけたり、落としたり、ぶつけたり、強い衝撃を与えないでください。●火や高熱のそばに置かないでください。また、お湯を入れないでください。
  • ●噴霧器指定の薬品(家庭園芸用薬品)以外や強酸性、強アルカリ性の液体、塗料、ベンジン、ガソリン、シンナー等の溶剤等は絶対に使用しないでください。破裂する恐れがあります。●種類の違う薬品が混合されると危険ですのでおやめください。
  • ●容器の目盛は多少誤差がありますので、目安としてご使用ください。
  • ●落下に気をつけ、振り回したり乱暴に扱わないでください。●安全ゴーグルや保護手袋などの保護具を着用して下さい。

型番:

H-4400
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

H-4400の仕様・寸法情報

容量(ml)
1001~
ノズル
ノズル付き
トラスココード
113-0930
JANコード
4977938044009
質量(g)
970
材質1
本体:ポリプロピレン(PP)
材質2
タンク:ポリエチレン(PE)
材質3
ノズル:グラスファイバー・真鍮
ホース長さ(m)
1.25
容量(L)
4
ノズル長(mm)
720
高さ(mm)
360
幅(mm)
180
目盛間隔(ml)
500
奥行(mm)
180
材質4
ホース:塩化ビニール(PVC)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
H-4400
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,740
( 3,014 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・飛散を防ぐ除草剤専用ノズル付ロングノズルパイプで安全散布ができます。
・ロック機能付きで断続散布と連続散布の切り替えができます。
・安全弁付なのでタンク内の過剰な圧力を自動的に逃がします。
・液体の容量が一目でわかるようにタンクに目盛が付いています。
・除草剤専用ノズルでドリフト防止(飛散)になります。
【用途】
・飛散を防ぐ除草剤専用ノズル付ロングノズルパイプで安全散布ができます。
・連続噴霧できる、レバーロック機能付き
・蓄圧式でも安心して使用できる安全弁付き
・強化プラスチックを使用しておりますので耐久性に優れています。
・半透明ボトルと目盛付きで残量が一目瞭然。
【材質】
・本体:ポリプロピレン(PP)
・タンク:ポリエチレン(PE)
・ノズル:グラスファイバー・真鍮
・ホース:塩化ビニール(PVC)

ご注意

  • ●タンクは通常の使用で3年をめどに交換してください。●使用年数にかかわらず、使用環境や使用頻度、薬品の希釈条件や使用後の保管不備は本品の劣化を早めます。
  • ●タンク部にキズをつけたり、落としたり、ぶつけたり、強い衝撃を与えないでください。●火や高熱のそばに置かないでください。また、お湯を入れないでください。
  • ●噴霧器指定の薬品(家庭園芸用薬品)以外や強酸性、強アルカリ性の液体、塗料、ベンジン、ガソリン、シンナー等の溶剤等は絶対に使用しないでください。破裂する恐れがあります。●種類の違う薬品が混合されると危険ですのでおやめください。
  • ●容器の目盛は多少誤差がありますので、目安としてご使用ください。
  • ●落下に気をつけ、振り回したり乱暴に扱わないでください。●安全ゴーグルや保護手袋などの保護具を着用して下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

噴霧器 ハイパー 三段(蓄圧式) H-4400の型番H-4400のページです。 型番H-4400に関する仕様情報を記載しております。
噴霧器 ハイパー 三段(蓄圧式) H-4400のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
庭の除草剤噴霧
4
満足度:4.0
年2~3回程度の除草剤噴霧の使用で約8年使用しました。この春にしようとしたらノズルの根元が朽ちて折れてしまいましたが、値...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
噴霧器 ハイパー 三段(蓄圧式) H-4400
噴霧器 ハイパー 三段(蓄圧式) T-4800
ハイパーシリーズ
ハンド式自在スプレー イエロー
加圧式全自動スプレー(樹脂製)
蓄圧式噴霧器""マイスター""(真鍮ノズル)
メーカーダリヤダリヤダリヤダリヤダリヤダリヤ
通常価格2,7402,8862,9311,1251,140972 -
通常出荷日6日目8日目1日目1日目1日目1日目
容量(ml)1001~1001~-10001000-
ノズルノズル付きノズル付き-ノズル付きノズル付きノズル付き
トラスココード113-0930113-2597124-5151215-1324215-1367-
JANコード49779380440094977938048007497793804000149779380120084977938006267-
質量(g)9701050900.000164.000330.000-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレー容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト