ツール用品技術窓口
※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
H4-15
2018年02月に販売終了となりました。
【特長】
・簡易形です。
・小型、軽量、小物の測定やケガキ作業に最適です。
【用途】
・高さの測定。
【商品仕様】
・メーカーコード:506-201
・測定範囲(mm):0~150
・最小表示(mm):0.02
・器差(mm):±0.03
・最小表示:0.02mm
・全高(mm):280
・全高(mm):280
・最小表示:0.02mm
・器差(mm):±0.03
・スクライバ:先端超硬合金チップ付
・JANコード:4946368091242
・トラスココード:838-0204
・質量:0.8kg
【セット内容/付属品】
・スクライバ:No.900173(先端超硬チップ付)