17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニトムズ はがせるフックミニ徳用15 H3020

ニトムズ はがせるフックミニ徳用15

通常単価(税別)
922
税込単価
1,014
通常出荷日:6日目

【特長】・しっかり貼れてきれいにはがせる ・貼りなおしOK・スペアテープ付き ・小物・カレンダーに最適...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    粘着テープ
  • JANコード
    4904140140205
  • トラスココード
    136-1162
  • 質量(g)
    51.000
  • 材質1
    本体:ABS樹脂、粘着剤:合成ゴム系
  • 奥行(mm)
    16
  • 高さ(mm)
    32
  • 耐荷重(kg)
    0.5
  • 幅(mm)
    22

型番:

H3020
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

H3020の仕様・寸法情報

商品タイプ
粘着テープ
JANコード
4904140140205
トラスココード
136-1162
質量(g)
51.000
材質1
本体:ABS樹脂、粘着剤:合成ゴム系
奥行(mm)
16
高さ(mm)
32
耐荷重(kg)
0.5
幅(mm)
22
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
H3020
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
922
( 1,014 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・しっかり貼れてきれいにはがせる
・貼りなおしOK・スペアテープ付き
・小物・カレンダーに最適
・制限荷重500g
・はがせるテープS30枚
【用途】
・フック(はがせる粘着タイプ)
【商品仕様】
・耐荷重500g 幅×高さ×奥行(mm) 22×32×16 3g 42g(パック) はがせるテープS30枚
・はがせる粘着タイプ
・JANコード:4904140140205
・質量:51g
【材質/仕上】
・本体:ABS樹脂
・粘着剤:合成ゴム系
【セット内容/付属品】
・フック15個
・はがせるテープS30枚入

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ニトムズ はがせるフックミニ徳用15の型番H3020のページです。 型番H3020に関する仕様情報を記載しております。
ニトムズ はがせるフックミニ徳用15のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニトムズ はがせるフックミニ徳用15
ニトムズ はがせるフックダブルDX木調
ニトムズ はがせるフック
粘着ミニフック
ニトムズ はがせるキッチンサニタリ-5連
はがせるフックカーテンふさかけ
メーカーnitomsnitomsnitomsLECnitomsnitoms
通常価格922358270 -429641330
通常出荷日6日目6日目5日目4日目6日目6日目
商品タイプ粘着テープ粘着テープ粘着テープ粘着テープ粘着テープ-
JANコード49041401402054904140141103--4904140327002-
トラスココード136-1162136-1152--135-9559-
質量(g)51.00033.000--86-
材質1本体:ABS樹脂、粘着剤:合成ゴム系本体・ベース:ABS樹脂、粘着剤:合成ゴム系--本体、ベース、アーム:ABS樹脂-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト