ツール用品技術窓口
ツボサン
精密ヤスリ(三角・丸・半丸・平・角)【5~12個入り】
通常価格(税別):8208円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
TONE ロングT形ヘキサゴンレンチ
TONE
通常価格(税別):3885円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
ロングボールポイントL形レンチ BPL
TONE
通常価格(税別):400円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
TRUSCO 両頭ビット
トラスコ中山
通常価格(税別):140円~
通常出荷日:1日目
ミニター
フィルム研磨シート(含浸タイプ)
ミニター
通常価格(税別):1620円~
通常出荷日:1日目
ツボサン
鉄工ヤスリ 楕円
ツボサン
通常価格(税別):2900円~
通常出荷日:1日目 ~
PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット
PBスイスツールズ
通常価格(税別):2613円~
通常出荷日:在庫品1日目
エイト
六角棒スパナ 標準寸法(ミリ)
エイト
通常価格(税別):60円~
通常出荷日:1日目
ツボサン
単目ヤスリ 細目・中目・荒目【1~5個入り】
通常価格(税別):2400円~
通常出荷日:1日目 ~
PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチ
PBスイスツールズ
通常価格(税別):435円~
通常出荷日:1日目 ~

【特長】・普通鋼・炭素鋼などの一般材の切断に適した最もポピュラーなHSSブラックメタルソーです。・材質...
詳細を確認
【特長】
・普通鋼・炭素鋼などの一般材の切断に適した最もポピュラーなHSSブラックメタルソーです。
・材質はSKH-51(高速度工具鋼)を使用した最高の靭性と切れ味です。
【用途】
・普通鋼、炭素鋼などの一般材の切断に使用できます。
【商品仕様】
・適合メーカー:大同興業用
・ピンホール(mm)(芯間×径×個数):50×9×2
・最高使用回転数(rpm):-
・ピッチ:3~4 BW刃型(千鳥刃)、ピッチ:5~8 C刃型(高低刃)
・鋸寸法(mm)(外径×厚み×内径×ピッチ):300×2.5×31.8×8
・HSS(ブラック)
・トラスココード:722-1347
・質量:1.4kg
【材質/仕上】
・高速度工具鋼(SKH-51)

谷テック
HSSメタルソー

谷テック
MSSメタルソー

大同興業
HSS メタルソー(普通鋼用)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミニター
ステンレスカッティングディスク
0通常価格(税別):8,060円

フナソー
コンターマシン用ブレード(幅:4,5,6,8,10mm)
5通常価格(税別):15,476円~

トラスコ中山
ハンドソー替刃バイメタルハイス 300mm
0通常価格(税別):1,424円~

フナソー
コンターマシン用ブレードブラウン(強靭汎用タイプ)
5通常価格(税別):9,989円~

ハウスビーエム
スカイカット (アルミ用)
0通常価格(税別):5,914円~

モトユキ
グローバルソー「ステンレスの王者」 (ステンレス用)
5通常価格(税別):11,674円~

モトユキ
グローバルソー (アルミ専用)
5通常価格(税別):6,523円~

トラスコ中山
サーメットチップソー(スピーディーな切断)
5通常価格(税別):4,470円~

トラスコ中山
“木工用チップソー”
5通常価格(税別):2,120円~