17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

はがせるフックカーテンふさかけ H2940

はがせるフックカーテンふさかけ

通常単価(税別)
330
税込単価
363
通常出荷日:6日目

【特長】・しっかり貼ってきれいにはがせる、カーテンのふさかけ用フックです。シンプルカラーでお部屋のイメ...

詳細を確認
  • 仕様1
    ・しっかり貼れて、きれいにはがせる粘着テープを使用しています。・カーテンふさかけ(はがせる粘着タイプ)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

H2940
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

H2950【特長】
・しっかり貼れて、きれいにはがせる粘着テープを使用しています。
【用途】
・カーテンふさかけ(はがせる粘着タイプ)
【商品仕様】
・幅×高さ×奥行き(mm):27×26×50
・31g(台紙)
・JANコード:4904140179502
・質量:31g
【材質/仕上】
・本体:ABS樹脂
・粘着剤:合成ゴム系
H2940【特長】
・しっかり貼れて、きれいにはがせる粘着テープを使用しています。
【用途】
・カーテンふさかけ(はがせる粘着タイプ)
【商品仕様】
・奥行(mm):75
・高さ(mm):20
・幅(mm):22
・パック入り数:フック2個、はがせるテープM4枚
・JANコード:4904140179403
・質量:31g
【材質/仕上】
・本体:ABS樹脂
・粘着剤:合成ゴム系

H2940の仕様・寸法情報

仕様1
・しっかり貼れて、きれいにはがせる粘着テープを使用しています。・カーテンふさかけ(はがせる粘着タイプ)
仕様2
・奥行(mm):75・高さ(mm):20・幅(mm):22・パック入り数:フック2個、はがせるテープM4枚
仕様3
・JANコード:4904140179403・質量:31g【材質/仕上】・本体:ABS樹脂・粘着剤:合成ゴム系
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
H2940

仕様2

仕様3

最小発注数量
・奥行(mm):75・高さ(mm):20・幅(mm):22・パック入り数:フック2個、はがせるテープM4枚
・JANコード:4904140179403・質量:31g【材質/仕上】・本体:ABS樹脂・粘着剤:合成ゴム系
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
330
( 363 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・しっかり貼ってきれいにはがせる、カーテンのふさかけ用フックです。
シンプルカラーでお部屋のイメージをこわしません。
白とブラウンの2色展開です。
【用途】
・カーテンふさかけ(はがせる粘着タイプ)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

    ミスミ

    極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

    商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

はがせるフックカーテンふさかけの型番H2940のページです。 型番H2940に関する仕様情報を記載しております。
はがせるフックカーテンふさかけのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
はがせるフックカーテンふさかけ
ニトムズ はがせるフック
ニトムズ はがせるフックミニ徳用15
ニトムズ はがせるキッチンサニタリ-5連
ニトムズ はがせるフックダブルDX木調
マグネットフック
メーカーnitomsnitomsnitomsnitomsnitomsアストロプロダクツ(ワールドツール)
通常価格330270 -922641358920
通常出荷日6日目5日目6日目6日目6日目1日目
仕様1・しっかり貼れて、きれいにはがせる粘着テープを使用しています。・カーテンふさかけ(はがせる粘着タイプ)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト