17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニトムズ はがせるフック

ニトムズ はがせるフック

通常単価(税別)
270749
税込単価
297824
通常出荷日:5日目

【特長】・しっかり貼れてきれいにはがせる ・貼りなおしOK・スペアテープ付き ・かぎ・小物掛けにも ・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    粘着テープ
  • 詳細タイプ
    はがせる粘着タイプ
  • 耐荷重(kg)
    0.5
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:12 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 奥行(mm)

  • 横(mm)

  • 高さ(mm)

  • 縦(mm)

  • 幅(mm)

  • 材質2

  • 材質3

  • フック材質

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

奥行(mm)

横(mm)

高さ(mm)

縦(mm)

幅(mm)

材質2

材質3

フック材質

最小発注数量
4904140178314
730-7641
16.000
本体:ABS樹脂
16
22
32
32
22
粘着剤:合成ゴム系
-
-
1個
4904140141301
730-7659
65.000
本体・ベース:ABS樹脂
50
-
26
-
27
フック:ステンレススチール
粘着剤:合成ゴム系
フック:ステンレススチール
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
270
( 297 )
5日目
749
( 824 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・しっかり貼れてきれいにはがせる
・貼りなおしOK・スペアテープ付き
・かぎ・小物掛けにも
・はがせるテープS9枚
【用途】
・フック(はがせる粘着タイプ)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ニトムズ はがせるフック のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニトムズ はがせるフック
ニトムズ はがせるキッチンサニタリ-5連
ニトムズ はがせるフックミニ徳用15
ニトムズ はがせるフックダブルDX木調
はがせるフックカーテンふさかけ
マグネットフック
メーカーnitomsnitomsnitomsnitomsnitomsアストロプロダクツ(ワールドツール)
通常価格270-641922358330920
通常出荷日5日目6日目6日目6日目6日目1日目
商品タイプ粘着テープ粘着テープ粘着テープ粘着テープ--
詳細タイプはがせる粘着タイプ-----
耐荷重(kg)0.50.24(フック1個)0.52.4--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト