17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フローバル 冷媒フレアージョイント ヒッチングN付 07201231 H-23-N
  • フローバル 冷媒フレアージョイント ヒッチングN付 07201231

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

フローバル 冷媒フレアージョイント ヒッチングN付 07201231

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

H-23-N

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【用途】
・冷媒配管用
【商品仕様】
・最高使用圧力(Mpa):7.0
・常用使用圧力(Mpa):4.3
・使用温度範囲(℃):-20~150 凍結なきこと
・JANコード:4549123005197
・トラスココード:820-6291
・質量:63.2g
【材質/仕上】
・ナット:C3604(RoHS指令適合)
・ボディ:C3604(RoHS指令適合)

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

JANコード
4549123005197
トラスココード
820-6291
質量(g)
63.200
材質1
ナット:C3604(RoHS指令適合)●ボディ:C3604(RoHS指令適合)

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト