ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ダイヘン TIGスポット溶接用部品、絶縁ブッシュ

ダイヘン TIGスポット溶接用部品、絶縁ブッシュ H21B70
通常単価(税別)
5,180
税込単価
5,698
通常出荷日:8日目

【特長】・お手持ちのTIG溶接トーチに取り付けて、TIGスポット溶接をする為のパーツです・スポットノズ...

詳細を確認

型番:

H21B70
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

H21B70の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
詳細タイプ
絶縁ブッシュ
適合機種
AW-17、AW-26、AW-18、AW-2041、AW-2081
トラスココード
851-3000
質量(g)
60
-
-

型番リスト

表示件数
型番
H21B70
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,180
( 5,698 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・お手持ちのTIG溶接トーチに取り付けて、TIGスポット溶接をする為のパーツです
・スポットノズル(H21B71)とセットで使用します
【用途】
・TIGアークスポット溶接
【商品仕様】
・適合機種:AW-17、AW-26、AW-18、AW-2041、AW-2081
・適合機種:AW-17、AW-26、AW-18、AW-2041、AW-2081
・スポットノズル(H21B71)と組合せて使用します
・トラスココード:851-3000
・質量:60g

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイヘン TIGスポット溶接用部品、絶縁ブッシュの型番H21B70のページです。 型番H21B70に関する仕様情報を記載しております。
ダイヘン TIGスポット溶接用部品、絶縁ブッシュのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヘン TIGスポット溶接用部品、絶縁ブッシュ
ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、スポットノズルNo.10
ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、絶縁付ノズルNo.10
ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、チップボディ 純正部品
TIG溶接用ガスホース
ダイヘン コンジット(TIGフィラー用)
メーカーダイヘンダイヘンダイヘンダイヘンダイヘンダイヘン
通常価格5,1801,9568963,3208,69519,052
通常出荷日8日目8日目8日目8日目4日目8日目
商品タイプその他---その他-
詳細タイプ絶縁ブッシュ---DA-300P(電源)-
適合機種AW-17、AW-26、AW-18、AW-2041、AW-2081-----
トラスココード851-3000-----
質量(g)60-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト