ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ダイヘン ガスレンズ用インシュレータ

ダイヘン ガスレンズ用インシュレータ H21B60
通常単価(税別)
439
税込単価
483
通常出荷日:1日目

【特長】・ガスレンズを組込む際には必ずご使用ください【用途】・TIG溶接【商品仕様】・ガスレンズを組込...

詳細を確認

型番:

H21B60
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

H21B60の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
H21B60
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
439
( 483 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガスレンズを組込む際には必ずご使用ください
【用途】
・TIG溶接
【商品仕様】
・ガスレンズを組込む際に必要です
・ダイヘン ガスレンズ用インシュレータ
・JANコード:4582132640485
・トラスココード:851-2999
・質量:25g

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイヘン ガスレンズ用インシュレータの型番H21B60のページです。 型番H21B60に関する仕様情報を記載しております。
ダイヘン ガスレンズ用インシュレータのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヘン ガスレンズ用インシュレータ
TIG溶接用ガスホース
軟鋼用フラックス入りワイヤ(ノンガス用)
燃料ガス用(ACE)ホース 赤色
燃料ガス用(LMN)ホース オレンジ色
ダイヘン ワイヤストレーナ
メーカーダイヘンダイヘンマイト工業NCRNCRダイヘン
通常価格4398,69521,25010,4654,016 -64,936
通常出荷日1日目4日目4日目3日目4日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト