ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ダイヘン ガスレンズコレットボディ1.6

ダイヘン ガスレンズコレットボディ1.6 H21B52
通常単価(税別)
4,339
税込単価
4,773
通常出荷日:8日目

【特長】・電極の突き出し長さを大きくできます・複雑な継ぎ手形状でもガスシールド効果を損なうことなく作業...

詳細を確認
  • ガスレンズノズルと組合せで使用します

型番:

H21B52
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

H21B52の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
H21B52
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,339
( 4,773 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電極の突き出し長さを大きくできます
・複雑な継ぎ手形状でもガスシールド効果を損なうことなく作業できます
【用途】
・TIG溶接
【商品仕様】
・適合電極径(mm):1.6
・ダイヘン ガスレンズコレットボディ1.6
・JANコード:4582132640447
・トラスココード:851-2996
・質量:37g

ご注意

  • ガスレンズノズルと組合せで使用します

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイヘン ガスレンズコレットボディ1.6の型番H21B52のページです。 型番H21B52に関する仕様情報を記載しております。
ダイヘン ガスレンズコレットボディ1.6のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヘン ガスレンズコレットボディ1.6
ダイヘン ガスレンズコレットボディ2.4
ダイヘン プラライナ「1」(1.6φワイヤ用)
ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、MAGチップ1.6
M6延長シャフト
ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、ロングチップ1.0
メーカーダイヘンダイヘンダイヘンダイヘンマイト工業ダイヘン
通常価格4,3394,3398,4203623,000737
通常出荷日8日目2日目2日目8日目4日目8日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト