ツール用品技術窓口

【特長】電極の突き出し長さを大きくでき、複雑な継ぎ手形状でもガスシールド効果を損なうことなく作業できる...
詳細を確認【特長】
電極の突き出し長さを大きくでき、複雑な継ぎ手形状でもガスシールド効果を損なうことなく作業できるTIG溶接です。
| H21B44 | 【特長】 ・電極の突き出し長さを大きくできます ・複雑な継ぎ手形状でもガスシールド効果を損なうことなく作業できます 【用途】 ・TIG溶接 【商品仕様】 ・ノズル内径(mm):12.7 ・ノズル内径呼称(No.):8 ・JANコード:4582132642502 ・トラスココード:851-2995 ・質量:142g |
|---|---|
| H21B42 | 【特長】 ・電極の突き出し長さを大きくできます ・複雑な継ぎ手形状でもガスシールド効果を損なうことなく作業できます 【用途】 ・TIG溶接 【商品仕様】 ・ノズル内径(mm):9.5 ・ノズル内径呼称(No.):6 ・JANコード:4582132642489 ・トラスココード:851-2993 ・質量:153g |
| H21B40 | 【特長】 ・電極の突き出し長さを大きくできます ・複雑な継ぎ手形状でもガスシールド効果を損なうことなく作業できます 【用途】 ・TIG溶接 【商品仕様】 ・ノズル内径(mm):6.0 ・ノズル内径呼称(No.):4 ・JANコード:4582132642465 ・トラスココード:851-2991 ・質量:150g |



富士電線工業(ケーブル)
溶接用ケーブル WCT
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

阪口製作所
ケーブルジョイントK-14
0通常価格(税別):7,164円

三立電器
アースクリップEB300
5通常価格(税別):4,078円

ユーロテック
CD溶接スタッドおねじ ストレート・タイプ(ステンレス)
5通常価格(税別):5,457円~

三立電器
ケーブルジョイントJAシリーズ
0通常価格(税別):2,575円~

三立電器
アースクリップM300
0通常価格(税別):2,603円

三立電器
溶接棒ホルダS300
0通常価格(税別):3,542円

三立電器
バイス形アースクリップEB-mini
0通常価格(税別):3,444円

三立電器
S300用ホルダー先端上下カバー
0通常価格(税別):1,541円

タイムケミカル
CO2溶接トーチ用ペンチ ウェルパー
0通常価格(税別):9,073円
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ