ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ダイヘン TIGロングノズルNo.7L

ダイヘン TIGロングノズルNo.7L H21B39
通常単価(税別)
3,217
税込単価
3,539
通常出荷日:8日目

【特長】・奥まった部位の溶接に便利・高耐久、高精度なダイヘン純正部品・他メーカー溶接トーチにも使えます...

詳細を確認

型番:

H21B39
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

H21B39の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
H21B39
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,217
( 3,539 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・奥まった部位の溶接に便利
・高耐久、高精度なダイヘン純正部品
・他メーカー溶接トーチにも使えます。
【用途】
・TIG溶接
【商品仕様】
・ノズル内径(mm):11
・ノズル内径(mm):11
・ノズル内径呼称(No.):7
・JANコード:4582132640393
・トラスココード:851-2990
・質量:44g

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイヘン TIGロングノズルNo.7Lの型番H21B39のページです。 型番H21B39に関する仕様情報を記載しております。
ダイヘン TIGロングノズルNo.7Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヘン TIGロングノズルNo.7L
ダイヘン TIGロングノズルNo.5L
ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、ノズルNo.10
ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、ノズルNo.8
ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、スポットノズルNo.10
ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、絶縁付ノズルNo.10
メーカーダイヘンダイヘンダイヘンダイヘンダイヘンダイヘン
通常価格3,2173,2032,6691,4821,956896
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト