17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

H級チェーンブロック H-20035
  • H級チェーンブロック

H級チェーンブロック

通常単価(税別)
671,500524,508
税込単価
738,650576,959
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・軸受けにベアリングを使用すると同時に、超強力の焼入れチェーンも併用しています。ボディをしっか...

詳細を確認
  • 標準揚程 (m)
    3.5
  • 材質1
    ロードチェーン材質:特殊合金鋼

ご注意

  • ロードチェンは焼入れチェンのため継ぎ足しができません。特殊揚程品はお買い求めの時にご指定下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

H-20035
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

H-20035の仕様・寸法情報

定格荷重(t)
20
標準揚程(m)
3.5
トラスココード
851-5683
質量(g)
22200.0
材質1
ロードチェーン材質:特殊合金鋼
フック間最小距離(mm)
1120

絞り込み条件

  • 定格荷重(t)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • フック間最小距離(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
H-20035

定格荷重

(t)

トラスココード

質量(g)

フック間最小距離(mm)

最小発注数量
20
851-5683
22200.0
1120
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
671,500524,508
( 576,959 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軸受けにベアリングを使用すると同時に、超強力の焼入れチェーンも併用しています。ボディをしっかりガードする静電粉体塗装です。
・衝撃に強いギヤケース・本体フレームです。
・高い機械効率を維持するノックピンです。
・高精度なギヤと軸受け構造です。
・異物の侵入をシャットアウトするチェーンガイドです。
・最小破断応力1000MPaの強力ロードチェーンです。
・信頼性の高いメカニカルブレーキです。
・フェイルセーフに徹した二重つめ機構です。
・二重カバーで雨水、塵埃を防御です。
・作業性と安全性を追求した上下フックと外れ止め金具です。
【用途】
・店・工場・現場での荷役・運搬作業。
【材質】
・ロードチェーン材質:特殊合金鋼

ご注意

  • ロードチェンは焼入れチェンのため継ぎ足しができません。特殊揚程品はお買い求めの時にご指定下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

H級チェーンブロックの型番H-20035のページです。 型番H-20035に関する仕様情報を記載しております。
H級チェーンブロックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
H級チェーンブロック
チェンブロック スーパー100 (メッキ仕様・SUSチェーン)
チェンブロック パワーホイストマン
チェーンブロック 1トン
チェーンブロック YCB1000
チェーンホイスト OCHシリーズ
メーカー象印象印象印E-Valueスリーエッチオーエッチ工業
通常価格671,500132,813 -84,513 -15,17913,48914,537 -
通常出荷日4日目1日目〜11日目3日目6日目1日目〜
標準揚程(m)3.52.552.52.5-
材質1ロードチェーン材質:特殊合金鋼ロードチェーン・ハンドチェーン:ステンレスロードチェーン:特殊合金鋼---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手動チェンブロックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト