17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カーク フレックスタイム予定表 (H900XW600) H122-15

カーク フレックスタイム予定表 (H900XW600)

通常単価(税別)
26,237
税込単価
28,861
通常出荷日:8日目

【特長】・壁掛作業が容易なスライド吊金具付です。【用途】・ 職場での掲示・記録・案内用【商品仕様】・サ...

詳細を確認

型番:

H122-15
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

H122-15の仕様・寸法情報

材質(本体)
板面:スチールホワイト●フレーム:アルミ●芯材:硬質パッキン材
トラスココード
542-0580
質量(g)
4000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
H122-15
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,237
( 28,861 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・壁掛作業が容易なスライド吊金具付です。
【用途】
・ 職場での掲示・記録・案内用
【商品仕様】
・サイズ(H)×(W):900×600
・マグネット対応
・ペンテレーつき
・トラスココード:542-0580
・質量:4kg
【材質/仕上】
・板面:スチールホワイト
・フレーム:アルミ
・芯材:硬質パッキン材
【セット内容/付属品】
・ラーフル1個
・マーカーペン(黒・赤各1本)
・カラーマグネット4個
・ラーフル:1
・ペン赤・黒 各1本
・カラーマグネット4個

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カーク フレックスタイム予定表 (H900XW600)の型番H122-15のページです。 型番H122-15に関する仕様情報を記載しております。
カーク フレックスタイム予定表 (H900XW600)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カーク フレックスタイム予定表 (H900XW600)
カーク フレックスタイム予定表 (H1200XW900)
カーク 週間予定表 (H900XW600)
カーク 行動予定車両管理表 (H900XW600)
カーク 行動予定表 (H600XW450)
カーク 行動予定表 (H450XW600)
メーカーカークカークカークカークカークカーク
通常価格26,23734,81423,91823,91820,26118,470
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
材質(本体)板面:スチールホワイト●フレーム:アルミ●芯材:硬質パッキン材板面:スチールホワイト●フレーム:アルミ●芯材:硬質パッキン材板面:スチールホワイト●フレーム:アルミ●芯材:硬質パッキン材板面:スチールホワイト●フレーム:アルミ●芯材:硬質パッキン材板面:スチールホワイト●フレーム:アルミ●芯材:硬質パッキン材板面:スチールホワイト●フレーム:アルミ●芯材:硬質パッキン材
トラスココード542-0580542-0512542-0563542-0571542-0687542-0679
質量(g)400075004000400025002500

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト