17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ブルゾンH-1191 9 グリーン

ブルゾンH-1191 9 グリーン

通常単価(税別)
5,8726,415
税込単価
6,4597,057
通常出荷日:3日目

【特長】・ワンランク上のツイル素材を使用しております。【仕様】・サイズ:SS、M、L、EL

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

最小発注数量
EL
4944561101683
854-3077
1個
L
4944561101669
854-3078
1個
M
4944561101652
854-3080
2個
SS
4944561101713
854-3082
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,872
( 6,459 )
3日目
5,872
( 6,459 )
3日目
6,415
( 7,057 )
3日目
5,872
( 6,459 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンランク上のツイル素材を使用しております。
【仕様】
・サイズ:SS、M、L、EL

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ブルゾンH-1191 9 グリーンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブルゾンH-1191 9 グリーン
ブルゾンH-1190 1 ネイビー
長袖シャツH-1198 5 アイボリー
メッシュベスト ダークグリーン
ブルゾンA-4460 1 ネイビー
危険回避ウェアブルゾンCE-471011 イエロー
メーカーコーコス信岡コーコス信岡コーコス信岡カジメイクコーコス信岡コーコス信岡
通常価格5,872-5,873 -5,0411,544 -4,6616,447
通常出荷日3日目3日目3日目1日目〜3日目1日目
商品分類ジャケットジャケットワークシャツベストジャケットジャケット
色(系統)
袖形状長袖長袖長袖袖なし長袖長袖

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト