ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ダイヘン トーチボディ CT-0552用

ダイヘン トーチボディ CT-0552用 H1132B00
通常単価(税別)
41,582
税込単価
45,740
通常出荷日:8日目

【特長】・高精度なダイヘン純正部品・補修用部品【用途】・補修用部品【商品仕様】・CT-0552形プラズ...

詳細を確認

型番:

H1132B00
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

H1132B00の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
H1132B00
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,582
( 45,740 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高精度なダイヘン純正部品
・補修用部品
【用途】
・補修用部品
【商品仕様】
・CT-0552形プラズマ切断トーチ用
・ダイヘン トーチボディ CT-0552用
・トラスココード:851-2988
・質量:145g

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイヘン トーチボディ CT-0552用の型番H1132B00のページです。 型番H1132B00に関する仕様情報を記載しております。
ダイヘン トーチボディ CT-0552用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヘン トーチボディ CT-0552用
ダイヘン トーチボディ CT-0351用
ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、トーチボディ、55度R115mm
ダイヘン CO2/MAG溶接用部品、チップボディ 純正部品
トーチ用 アルミ用チップ
ダイヘン スーパープラズマ用トーチガイド
メーカーダイヘンダイヘンダイヘンダイヘンマイト工業ダイヘン
通常価格41,58241,6666,4493,3202,7497,198
通常出荷日8日目8日目8日目8日目4日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト