ファクトリーサプライ用品技術窓口

岩崎 水銀ランプ用安定器 1000W100V 50Hz

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
75,969
税込単価
83,566

【特長】・一般形高力率安定器です。低力率安定器にコンデンサを内蔵して、力率を改...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    関連商品
  • その他
    オプション
  • トラスココード
    851-4126
  • 全長(mm)
    570
  • 質量(g)
    23000.0
  • 材質1
    亜鉛メッキ鋼板

ご注意

  • ランプW数に応じて専用の安定器をご使用ください。
  • ランプW数に応じて専用の安定器をご使用ください。

型番:

H10TC1A71
解除
    数量:

    H10TC1A71の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    関連商品
    その他
    オプション
    トラスココード
    851-4126
    全長(mm)
    570
    質量(g)
    23000.0
    材質1
    亜鉛メッキ鋼板

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 15日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    H10TC1A71
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    75,969
    ( 83,566 )
    15日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・一般形高力率安定器です。低力率安定器にコンデンサを内蔵して、力率を改善したものです
    【用途】
    ・工場の高天井照明に
    ・投光照明に
    【材質】
    ・亜鉛メッキ鋼板

    ご注意

    • ランプW数に応じて専用の安定器をご使用ください。
    • ランプW数に応じて専用の安定器をご使用ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    岩崎 水銀ランプ用安定器 1000W100V 50Hzの型番H10TC1A71のページです。 型番H10TC1A71に関する仕様情報を記載しております。
    岩崎 水銀ランプ用安定器 1000W100V 50Hzのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    岩崎 水銀ランプ用安定器 1000W100V 50Hz
    岩崎 メタルハライドランプ(FECマルチハイエースH)250W
    岩崎 メタルハライドランプ(FECマルチハイエースH)300W
    クールハロゲン110V65W 口金E11
    岩崎 メタルハライドランプ(FECマルチハイエース)700W
    ハロゲンランプ<片口金形>
    メーカー岩崎電気岩崎電気岩崎電気岩崎電気岩崎電気岩崎電気
    通常価格75,96917,85422,1001,93324,6144,106 -
    通常出荷日15日目9日目9日目5日目4日目1日目〜
    商品タイプ関連商品-電球・ランプ---
    その他オプション-----
    トラスココード851-4126805-2891805-2893805-2844805-2896-
    全長(mm)57024529070--
    質量(g)23000.0190.00027010.000440.00020.000

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました