17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カーク 月予定表2段 (H900XW1800) H102-16

カーク 月予定表2段 (H900XW1800)

通常単価(税別)
45,01642,580
税込単価
49,51846,838
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【特長】・壁掛作業が容易なスライド吊金具付です。【用途】・ 職場での掲示・記録・案内用【商品仕様】・サ...

詳細を確認

型番:

H102-16
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

H102-16の仕様・寸法情報

材質(本体)
板面:スチールホワイト●フレーム:アルミ●芯材:硬質パッキン材
トラスココード
542-0458
質量(g)
12000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
H102-16
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,01642,580
( 46,838 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・壁掛作業が容易なスライド吊金具付です。
【用途】
・ 職場での掲示・記録・案内用
【商品仕様】
・サイズ(H)×(W):900×1800
・マグネット対応
・ペンテレーつき
・トラスココード:542-0458
・質量:12kg
【材質/仕上】
・板面:スチールホワイト
・フレーム:アルミ
・芯材:硬質パッキン材
【セット内容/付属品】
・ラーフル1個
・マーカーペン(黒・赤各1本)
・カラーマグネット4個
・ラーフル:1
・ペン赤・黒 各1本
・カラーマグネット4個

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カーク 月予定表2段 (H900XW1800)の型番H102-16のページです。 型番H102-16に関する仕様情報を記載しております。
カーク 月予定表2段 (H900XW1800)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カーク 月予定表2段 (H900XW1800)
カーク 月予定表3段 (H900XW1800)
カーク 行動・月行事予定表 (H900XW1800)
カーク 月予定表2列備考付 (H600XW900)
カーク 行動予定表 (H900XW1200)
カーク 週間予定表 (H900XW600)
メーカーカークカークカークカークカークカーク
通常価格45,01645,01645,01626,23734,81423,918
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
材質(本体)板面:スチールホワイト●フレーム:アルミ●芯材:硬質パッキン材板面:スチールホワイト●フレーム:アルミ●芯材:硬質パッキン材板面:スチールホワイト●フレーム:アルミ●芯材:硬質パッキン材板面:スチールホワイト●フレーム:アルミ●芯材:硬質パッキン材板面:スチールホワイト●フレーム:アルミ●芯材:硬質パッキン材板面:スチールホワイト●フレーム:アルミ●芯材:硬質パッキン材
トラスココード542-0458542-0415542-0440542-0644542-0504542-0563
質量(g)120001200012000400075004000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト