ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ダイヘン プラズマ切断用電極 ロング50~70A

ダイヘン プラズマ切断用電極 ロング50~70A H1008K03
通常単価(税別)
1,291
税込単価
1,420
通常出荷日:8日目

【特長】・奥まった位置、狭い箇所の切断作業に便利・ロングチップと組合せて使用・高耐久、高精度なダイヘン...

詳細を確認
  • 組合せチップはロングチップ(H1008K01)あるいはロングチップ(H1008K02)

型番:

H1008K03
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

H1008K03の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
H1008K03
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,291
( 1,420 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・奥まった位置、狭い箇所の切断作業に便利
・ロングチップと組合せて使用
・高耐久、高精度なダイヘン純正部品
【用途】
・プラズマ切断
・中厚板まで
【商品仕様】
・適合機種:M-5500 M-5500C DT-6000
・適用チップ:H1008K01、H1008K02
・JANコード:4582132642052
・トラスココード:851-2932
・質量:104g

ご注意

  • 組合せチップはロングチップ(H1008K01)あるいはロングチップ(H1008K02)

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイヘン プラズマ切断用電極 ロング50~70Aの型番H1008K03のページです。 型番H1008K03に関する仕様情報を記載しております。
ダイヘン プラズマ切断用電極 ロング50~70Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヘン プラズマ切断用電極 ロング50~70A
ダイヘン プラズマ切断用チップ 50A
ダイヘン プラズマ切断用 ロング電極(15~35A)
ダイヘン プラズマ切断用 ロングチップ(35A)
ダイヘン プラズマ切断用チップ ロング15A
70A用電極(10個入り)
メーカーダイヘンダイヘンダイヘンダイヘンダイヘンマイト工業
通常価格1,29141168063969610,100
通常出荷日8日目7日目8日目8日目8日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラズマ切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト