ツール用品技術窓口

【特長】・奥まった位置、狭い箇所の切断作業に便利です。チップ長さ(mm):28
【特長】
・奥まった位置、狭い箇所の切断作業に便利です。
チップ長さ(mm):28
| H1008K01 | 【特長】 ・奥まった位置、狭い箇所の切断作業に便利 ・高耐久、高精度なダイヘン純正部品 【用途】 ・プラズマ切断 ・中厚板まで 【商品仕様】 ・適合機種:M-5500 M-5500C DT-6000 ・最大使用電流(A):50 ・適合電極H1008K03(ロング電極) ・JANコード:4582132642038 ・トラスココード:851-2930 ・質量:147g |
|---|---|
| H1008K02 | 【特長】 ・奥まった位置、狭い箇所の切断作業に便利 ・高耐久、高精度なダイヘン純正部品 【用途】 ・プラズマ切断 ・中厚板まで 【商品仕様】 ・適合機種:M-5500 M-5500C DT-6000 ・最大使用電流(A):70 ・適合電極H1008K03(ロング電極) ・JANコード:4582132642045 ・トラスココード:851-2931 ・質量:147g |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

WINNER
タングステン電極棒TIG溶接用 Aトリタン
4.6通常価格(税別):1,920円~

パナソニック溶接システム
タングステン電極 ランタナタイプ(直流TIG用)
4通常価格(税別):2,557円~

ウエルドクラフト
タングステン電極棒 2%セリウム入り
4.8通常価格(税別):2,837円~

パナソニック溶接システム
タングステン電極セリアタイプ(交流/直流TIG用)
4.7通常価格(税別):3,475円~

ダイヘン
TIG溶接トーチ用 ノズル
4通常価格(税別):765円

オキツモ
耐熱耐候マーカー 細タイプ
0通常価格(税別):740円

新富士バーナー
パワートーチボンベセット(ネジ込み式)_替ガスボンベ 3本パック
5通常価格(税別):1,952円

パナソニック溶接システム
Z-IIチップ
5通常価格(税別):1,550円~

新富士バーナー
ロウ材(フラックス付)
4.3通常価格(税別):858円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ