17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

プラズマ切断用Sチップ ロング

プラズマ切断用Sチップ ロング
通常単価(税別)
1,123
税込単価
1,235
通常出荷日:8日目

【特長】・奥まった位置、狭い箇所の切断作業に便利です。チップ長さ(mm):28

  • 組合せ電極はロング電極(H1008K03)
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

仕様1

仕様2

最小発注数量
・奥まった位置、狭い箇所の切断作業に便利・高耐久、高精度なダイヘン純正部品・プラズマ切断・中厚板まで・適合機種:M-5500 M-5500C DT-6000・最大使用電流(A):50
・適合電極H1008K03(ロング電極)・JANコード:4582132642038・トラスココード:851-2930・質量:147g
10個
・奥まった位置、狭い箇所の切断作業に便利・高耐久、高精度なダイヘン純正部品・プラズマ切断・中厚板まで・適合機種:M-5500 M-5500C DT-6000・最大使用電流(A):70
・適合電極H1008K03(ロング電極)・JANコード:4582132642045・トラスココード:851-2931・質量:147g
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,123
( 1,235 )
8日目
1,123
( 1,235 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・奥まった位置、狭い箇所の切断作業に便利です。
チップ長さ(mm):28

ご注意

  • 組合せ電極はロング電極(H1008K03)

商品情報

仕様

H1008K01【特長】
・奥まった位置、狭い箇所の切断作業に便利
・高耐久、高精度なダイヘン純正部品
【用途】
・プラズマ切断
・中厚板まで
【商品仕様】
・適合機種:M-5500 M-5500C DT-6000
・最大使用電流(A):50
・適合電極H1008K03(ロング電極)
・JANコード:4582132642038
・トラスココード:851-2930
・質量:147g
H1008K02【特長】
・奥まった位置、狭い箇所の切断作業に便利
・高耐久、高精度なダイヘン純正部品
【用途】
・プラズマ切断
・中厚板まで
【商品仕様】
・適合機種:M-5500 M-5500C DT-6000
・最大使用電流(A):70
・適合電極H1008K03(ロング電極)
・JANコード:4582132642045
・トラスココード:851-2931
・質量:147g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プラズマ切断用Sチップ ロングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラズマ切断用Sチップ ロング
ダイヘン プラズマ切断用 ロングチップ(35A)
プラズマ切断用プラズマチップ
ダイヘン プラズマ切断用チップ ロング15A
チップ
エアプラズマ切断トーチ用フィンガーガード ロング
メーカーダイヘンダイヘンダイヘンダイヘンマイト工業パナソニック溶接システム
通常価格1,123639408 -69610,7143,683
通常出荷日8日目8日目4日目8日目1日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラズマ切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト