17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ミニモ エアーヘッド H051

ミニモ エアーヘッド

通常単価(税別)
43,729
税込単価
48,102
通常出荷日:9日目

【特長】・モーターの回転により先端部からエアーが吹き出し、切り粉を飛ばします。・精密な彫刻に最適です。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • 詳細タイプ
    エアーヘッド
  • JANコード
    4560128900867
  • トラスココード
    852-1731
  • 質量(g)
    149.000

型番:

H051
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

H051の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
詳細タイプ
エアーヘッド
JANコード
4560128900867
トラスココード
852-1731
質量(g)
149.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
H051
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,729
( 48,102 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・モーターの回転により先端部からエアーが吹き出し、切り粉を飛ばします。
・精密な彫刻に最適です。
【商品仕様】
・エアーヘッド
・JANコード:4560128900867
・トラスココード:852-1731
・質量:149g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニモ エアーヘッドの型番H051のページです。 型番H051に関する仕様情報を記載しております。
ミニモ エアーヘッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニモ エアーヘッド
ミニモ ヘビーデューティクランプヘッド
ミニモ スタンダードクランプヘッド
ミニモ カールコード
ミニモ ヒューズ C2212用
ミニモ ベルトアーム H82
メーカーミニターミニターミニターミニターミニターミニター
通常価格43,72952,35741,8063,38143210,298
通常出荷日9日目5日目5日目5日目5日目1日目
商品タイプ関連品関連品関連品関連品関連品関連品
詳細タイプエアーヘッドヘビーデューティクランプヘッドスタンダードクランプヘッドポリター用カールコードヒューズベルトアーム
JANコード456012890086745601289009424560128900935456012890411745601289009284560128900720
トラスココード852-1731852-1768852-1767852-1703827-8937852-1739
質量(g)149.000370.000329.00085.00010.00043.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト