17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

バタフライレンチ H-000525

バタフライレンチ

通常単価(税別)
42,334
税込単価
46,567
通常出荷日:4日目

【特長】・インパクトレンチの使用厳禁です。【用途】・メガネレンチが使用出来ない時に、スパナレンチでは開...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    汎用ツール
  • トラスココード
    853-5922
  • JANコード
    4580372201053
  • 質量(g)
    397
  • 材質1
  • 詳細タイプ
    バタフライレンチセット
  • セット内容
    11/16・3/4・13/16・15/16(インチ)

型番:

H-000525
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

H-000525の仕様・寸法情報

商品タイプ
汎用ツール
トラスココード
853-5922
JANコード
4580372201053
質量(g)
397
材質1
詳細タイプ
バタフライレンチセット
セット内容
11/16・3/4・13/16・15/16(インチ)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
H-000525
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,334
( 46,567 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・インパクトレンチの使用厳禁です。
【用途】
・メガネレンチが使用出来ない時に、スパナレンチでは開いてしまう時に使用。
【材質】
・鉄

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バタフライレンチの型番H-000525のページです。 型番H-000525に関する仕様情報を記載しております。
バタフライレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バタフライレンチ
エアーブレーキチューブリムーバーカッターセット
ベルト式フィルターレンチ
ハスコー 燃料フィルターレンチ(いすー用E型)
ハスコー 燃料フィルターレンチ(いすー用I型)
ハスコー XZNスプラインビット
メーカーHASCOHASCOHASCOHASCOHASCOHASCO
通常価格42,33429,98029,44134,39137,52224,687
通常出荷日4日目5日目4日目5日目5日目7日目
商品タイプ汎用ツールブレーキ関連-汎用ツール汎用ツール汎用ツール
トラスココード853-5922853-5882257-3398853-6035853-6036853-5969
JANコード458037220105345803722001554580372217931458037220767345803722076664580372207635
質量(g)397380900294551294
材質1ナイロン、スチール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト